Groupes de marchandise
Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd, Forme C
K0424_C

Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd, Forme C

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase: thermoplastique renforcé de fibre de verre.Finition :Noir.Nota :Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche filetée. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche filetée de la gamme.
Broches filetées assorties : voir K0427.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0424_C Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd, Forme C 263 kB
 Informations techniques concernant le pied réglable 781 kB

Dessins

Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd, Forme C

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDAHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0424.31251C125964418  10,73 €
K0424.31751C1751354525  21,58 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33