HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.
Plastique PA 6.
Finition :Bruni.
Plastique noir.
Nota :Convient aux vis à patins.Indication de dessin :
1) Surface d’appui
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0393 Patin 237 kB

Dessins

Patin
Patin

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeMatière
du corps
de base
D1D2D4H1H2L5Convient au
vis sans tête
CAOAcc.PrixCommander
K0393.06Aacier154,48,67,62,53,8M6 0,94 €
K0393.08Aacier185,91293,54,4M8 0,98 €
K0393.10Aacier217,9151145M10 1,12 €
K0393.12Aacier257,9181356,9M12 1,37 €
K0393.206Apolyamide154,48,67,62,53,8M6 0,38 €
K0393.208Bpolyamide185,91293,54,4M8 0,46 €
K0393.210Cpolyamide217,9151145M10 0,50 €
K0393.212Cpolyamide257,9181356,9M12 0,66 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33