- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0674Pied réglable rond |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Polyamide. Vis en acier.Finition :Noir. Vis zinguée.Nota :Pied réglable avec empreinte cruciforme dans l'embase pour aider au montage. Version rigide.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | H | H1 | L | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0674.3006X020 | 30 | M6 | 11 | 31 | 20 | 3 | | | 0,39 € | | K0674.3006X030 | 30 | M6 | 11 | 41 | 30 | 3 | | | 0,40 € | | K0674.3008X016 | 30 | M8 | 11 | 27 | 16 | 3 | | | 0,42 € | | K0674.3008X020 | 30 | M8 | 11 | 31 | 20 | 3 | | | 0,42 € | | K0674.3008X025 | 30 | M8 | 11 | 36 | 25 | 3 | | | 0,43 € | | K0674.3008X030 | 30 | M8 | 11 | 41 | 30 | 3 | | | 0,43 € | | K0674.3008X040 | 30 | M8 | 11 | 51 | 40 | 3 | | | 0,47 € | | K0674.3010X025 | 30 | M10 | 11 | 36 | 25 | 3 | | | 0,48 € | | K0674.3010X030 | 30 | M10 | 11 | 41 | 30 | 3 | | | 0,52 € | | K0674.3010X035 | 30 | M10 | 11 | 46 | 35 | 3 | | | 0,52 € | | K0674.4708X016 | 47 | M8 | 11 | 27 | 16 | 4 | | | 0,49 € | | K0674.4708X020 | 47 | M8 | 11 | 31 | 20 | 4 | | | 0,51 € | | K0674.4708X030 | 47 | M8 | 11 | 41 | 30 | 4 | | | 0,51 € | | K0674.4708X040 | 47 | M8 | 11 | 51 | 40 | 4 | | | 0,53 € | | K0674.4710X020 | 47 | M10 | 11 | 31 | 20 | 4 | | | 0,63 € | | K0674.4710X030 | 47 | M10 | 11 | 41 | 30 | 4 | | | 0,63 € | | K0674.4710X055 | 47 | M10 | 11 | 66 | 55 | 4 | | | 0,80 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|