HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Tampon chapeau Type H2
K0686

Tampon chapeau Type H2

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, résistance 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté 40° ou 60° Shore A.
Finition :Acier zingué.Nota :Les tampons chapeau amortissants possèdent une grande élasticité radiale et axiale et offrent une excellente absorption des chocs.
La forme particulière des ces tampons limite les bruits et absorbe les petites vibrations des machines et modules. Ils conviennent spécialement pour le montage d'instruments fragiles et de petits appareillages.

Les pièces ne doivent subir aucune contrainte en traction.
Plage de température :-30°C jusqu’à +80°C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0686 Tampon chapeau Type H2 192 kB

Dessins

Tampon chapeau Type H2

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

ABDD1D2D3HLCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0686.03502040Dureté 40° Shore A50433518M6720640,034 3,30 €
K0686.05002540Dureté 40° Shore A66565033M8825850,2 4,67 €
K0686.07003540Dureté 40° Shore A92767045M1010351140,39 7,98 €
K0686.08504040Dureté 40° Shore A110968553M1011,5401360,68 10,86 €
K0686.09004540Dureté 40° Shore A1241019058M1011,5451511,28 16,07 €
K0686.13006340Dureté 40° Shore A120-13078M1214,5631502,7 37,66 €
K0686.18008540Dureté 40° Shore A160-180100M1614,5852003,7 75,58 €
K0686.03502060Dureté 60° Shore A50433518M6720640,09 3,30 €
K0686.05002560Dureté 60° Shore A66565033M8825850,49 4,67 €
K0686.07003560Dureté 60° Shore A92767045M1010351140,78 7,98 €
K0686.08504060Dureté 60° Shore A110968553M1011,5401361,45 10,86 €
K0686.09004560Dureté 60° Shore A1241019058M1011,5451512,15 16,07 €
K0686.13006360Dureté 60° Shore A120-13078M1214,5631504,9 37,66 €
K0686.18008560Dureté 60° Shore A160-180100M1614,5852007,35 75,58 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33