Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, résistance 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère,
dureté moyenne, 60° Shore
Finition :Acier zingué.Nota :Les pieds de machine sont des éléments éprouvés à usage universel pour l'amortissement de tout type de machine. Ils sont fréquemment utilisés dans les applications visant à éviter de grands déplacements horizontaux. Leur rigidité horizontale est supérieure à leur rigidité verticale dans toutes les directions. Utilisés correctement, ils empêchent parfaitement la transmission des secousses et des bruits.

Les pieds de machine avec sécurité contre l'arrachement sont spécialement conçus pour les applications impliquant des forces de traction (par ex. dans la construction navale).

Les charges indiquées sont des valeurs de référence pour une charge statique avec un caoutchouc d'une dureté de 60° Shore A.

Les perçages D2 peuvent également être des trous oblongs (ovales) ,contrairement au schéma.
Sur demande :Pieds de machine en caoutchouc d'une dureté de 40° et 70° Shore A.Indication de dessin :
1) avec sécurité contre l'arrachement
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0687_B Pied de machine, forme B 214 kB

Dessins

Pied de machine, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1ADD1D2HLCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0687.150060Bsans sécurité contre l'arrachement132150M1612,5511688 48,76 €
K0687.150160Bavec sécurité contre l'arrachement132150M1612,5511688 65,32 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33