- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0395_A_BEmbase à rotule, forme A et B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière, Finition :Forme A : Patin en acier, bruni ; rotule en acier de décolletage, cémenté et bruni. Forme B : Inox, naturel.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | H | H2 | T | SW | Charge max. en kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0395.106 | A | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 10 | | | 7,81 € | | K0395.108 | A | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 18 | | | 8,40 € | | K0395.110 | A | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 20 | | | 9,91 € | | K0395.112 | A | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 35 | | | 11,42 € | | K0395.116 | A | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 45 | | | 13,60 € | | K0395.120 | A | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 55 | | | 17,98 € | | K0395.306 | B | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 10 | | | 9,18 € | | K0395.308 | B | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 18 | | | 9,83 € | | K0395.310 | B | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 20 | | | 11,62 € | | K0395.312 | B | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 35 | | | 14,24 € | | K0395.316 | B | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 45 | | | 19,08 € | | K0395.320 | B | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 55 | | | 20,64 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|