- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionNota :Vous trouverez ici l'accessoire correspondant à votre article.Caractéristiques : |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Désignation de l'article | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0707.10X45 | VIS SANS TÊTE, SIX PANS CREUX À BOUT PLAT, DIN EN ISO4026 M10X45, SW=5, ACIER NOIR | | | 0,97 € | | K0707.10X50 | VIS SANS TÊTE, SIX PANS CREUX À BOUT PLAT, DIN EN ISO4026 M10X50, SW=5, ACIER NOIR | | | 0,98 € | | K0707.10X60 | VIS SANS TÊTE, SIX PANS CREUX À BOUT PLAT, DIN EN ISO4026 M10X60, SW=5, ACIER NOIR | | | 1,04 € | | K0707.10X70 | VIS SANS TÊTE, SIX PANS CREUX À BOUT PLAT, DIN EN ISO4026 M10X70, SW=5, ACIER NOIR | | | 1,21 € | | K0707.10X80 | VIS SANS TÊTE, SIX PANS CREUX À BOUT PLAT, DIN EN ISO4026 M10X80, SW=5, ACIER NOIR | | | 1,42 € | | K0707.10X90 | VIS SANS TÊTE, SIX PANS CREUX À BOUT PLAT, DIN EN ISO4026 M10X90, SW=5, ACIER NOIR | | | 1,67 € | | K0707.10X100 | VIS SANS TÊTE, SIX PANS CREUX À BOUT PLAT, DIN EN ISO4026 M10X100, SW=5, ACIER NOIR | | | 2,10 € | |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|