Groupes de marchandise
Pieds réglables Hygienic DESIGN, forme A
K1303_A

Pieds réglables Hygienic DESIGN, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase et broche filetée en Inox 1.4301.
Surface d'appui (NBR) 85 Shore +/-5, conforme FDA.
Joint en caoutchouc silicone, conforme FDA.
Finition :Embase polie, finition miroir.
Broche filetée naturelle.
Appui en caoutchouc noir.
Joint en caoutchouc bleu.
Nota :Certification 3-A Sanitary Standard.

La haute qualité de la surface et la double étanchéité du filetage, ainsi que le joint spécial sur l'articulation de la broche du pied réglable de la machine, empêchent la saleté d'adhérer et réduisent le temps de nettoyage au minimum.

Le pied de machine est livré avec le logo 3-A.
Utilisation :Le pied de machine convient spécialement pour les machines, installations et appareils dans l'industrie agroalimentaire, les brasseries, les laiteries, l'industrie des boissons ou encore l'industrie pharmaceutique.Accessoires :

Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491.

Écrou borgne hexagonal avec embase K1493.

Cache-filet K1821.

Indication de dessin :
1) Plage de réglage
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1303_A Pieds réglables Hygienic DESIGN, forme A 212 kB
 KIPP-3-A-Zertifikat 207 kB

Dessins

Pieds réglables Hygienic DESIGN, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K1303.106012X140A60M12242319151112796045140132010 59,84 €
K1303.106012X190A60M122423241511371048570190132010 72,36 €
K1303.106016X140A60M16242319151112796045140132010 59,84 €
K1303.106016X190A60M162423241511371048570190132010 72,50 €
K1303.108016X140A80M16242519353114796045140132020 62,18 €
K1303.108016X190A80M162425243531391048570190132020 74,65 €
K1303.108020X140A80M20302519353114796045140172620 65,29 €
K1303.108020X190A80M203025243531391048570190172620 75,32 €
K1303.108024X140A80M24352519353114796045140203020 70,99 €
K1303.108024X190A80M243525243531391048570190203020 80,47 €
K1303.110016X140A100M16242819656117796045140132025 65,17 €
K1303.110016X190A100M162428246561421048570190132025 77,62 €
K1303.110020X140A100M20302819656117796045140172625 68,27 €
K1303.110020X190A100M203028246561421048570190172625 78,31 €
K1303.110024X140A100M24352819656117796045140203025 73,96 €
K1303.110024X190A100M243528246561421048570190203025 83,45 €
K1303.112016X140A120M16243220060121796045140132030 73,83 €
K1303.112016X190A120M162432250601461048570190132030 86,29 €
K1303.112020X140A120M20303220060121796045140172630 76,95 €
K1303.112020X190A120M203032250601461048570190172630 86,98 €
K1303.112024X140A120M24353220060121796045140203030 82,64 €
K1303.112024X190A120M243532250601461048570190203030 92,12 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33