Groupes de marchandise
Pieds réglables Hygienic DESIGN, forme B
K1303_B

Pieds réglables Hygienic DESIGN, forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase et broche filetée en Inox 1.4301.
Surface d'appui (NBR) 85 Shore +/-5, conforme FDA.
Joint en caoutchouc silicone, conforme FDA.
Finition :Embase polie, finition miroir.
Broche filetée naturelle.
Appui en caoutchouc noir.
Joint en caoutchouc bleu.
Nota :Certification 3-A Sanitary Standard.

La haute qualité de la surface et la double étanchéité du filetage, ainsi que le joint spécial sur l'articulation de la broche du pied réglable de la machine, empêchent la saleté d'adhérer et réduisent le temps de nettoyage au minimum.

Le pied de machine est livré avec le logo 3-A.
Utilisation :Le pied de machine convient spécialement pour les machines, installations et appareils dans l'industrie agroalimentaire, les brasseries, les laiteries, l'industrie des boissons ou encore l'industrie pharmaceutique.Accessoires :

Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491.

Écrou borgne hexagonal avec embase K1493.

Cache-filet K1821.

Indication de dessin :
1) Plage de réglage
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1303_B Pieds réglables Hygienic DESIGN, forme B 216 kB
 KIPP-3-A-Zertifikat 207 kB

Dessins

Pieds réglables Hygienic DESIGN, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAD

D1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K1303.206012X140B4560M12242319151112796045140132010 65,60 €
K1303.206012X190B4560M122423241511371048570190132010 78,51 €
K1303.206016X140B4560M16242319151112796045140132010 65,60 €
K1303.206016X190B4560M162423241511371048570190132010 78,66 €
K1303.208016X140B5480M16242519353114796045140132020  67,39 €
K1303.208016X190B5480M162425243531391048570190132020  80,26 €
K1303.208020X140B5480M20302519353114796045140172620  70,59 €
K1303.208020X190B5480M203025243531391048570190172620  80,97 €
K1303.208024X140B5480M24352519353114796045140203020  76,47 €
K1303.208024X190B5480M243525243531391048570190203020  86,29 €
K1303.210016X140B69100M16242819656117796045140132025  71,30 €
K1303.210016X190B69100M162428246561421048570190132025  84,18 €
K1303.210020X140B69100M20302819656117796045140172625  74,51 €
K1303.210020X190B69100M203028246561421048570190172625  84,89 €
K1303.210024X140B69100M24352819656117796045140203025  80,40 €
K1303.210024X190B69100M243528246561421048570190203025  90,20 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33