HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Pieds réglables en acier ou en inox
K0739

Pieds réglables en acier ou en inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase, broche filetée en acier ou en acier inoxydable.
Surface d'appui en caoutchouc (NBR) 80 Shore.
Finition :Embase zinguée ou polie.
Broche filetée zinguée ou naturelle.
Surface d'appui vulcanisée, noire.
Nota :Pieds réglables en acier ou en inox avec broche pivotante et surface d'appui en caoutchouc. La surface d'appui en caoutchouc est solidarisée à l'embase en tôle par vulcanisation. La surface d'appui en caoutchouc assure une excellente adhérence avec le sol. Elle amortit les bruits et réduit la propagation de vibrations et de coups dans le sol.

Les caractéristiques de charge indiquées dans le tableau reposent sur une série d'essais, dans lesquels une charge statique a été appliquée verticalement à l'embase au milieu de la broche. Les forces radiales, comme celles générées par les vibrations ou d'autres types d'efforts, modifient la contrainte et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.

Pour les pieds en inox, à partir de la taille M16, l'empreinte de la clé est réalisée uniquement avec deux méplats.

Livré avec l’écrou adapté.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0739 Pieds réglables en acier ou en inox 193 kB

Dessins (aperçu complet)

Pieds réglables en acier ou en inox

Pieds réglables en acier ou en inox,
forme A

plus d'infos

Dessins

Pieds réglables en acier ou en inox,
forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
DD1HH1SWLCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0739.1105010X50Aacier50M10192914504 5,80 €
K0739.1105010X100Aacier50M101929141004 6,21 €
K0739.1105012X50Aacier50M12192914504 5,80 €
K0739.1105012X100Aacier50M121929141004 6,21 €
K0739.1105012X150Aacier50M121929141504 6,71 €
K0739.1106010X50Aacier60M10223214507 6,73 €
K0739.1106010X100Aacier60M102232141007 7,42 €
K0739.1106012X50Aacier60M12223214507 6,73 €
K0739.1106012X100Aacier60M122232141007 7,42 €
K0739.1106012X150Aacier60M122232141507 7,88 €
K0739.1108010X50Aacier80M102535145010 7,66 €
K0739.1108010X100Aacier80M1025351410010 8,03 €
K0739.1108012X50Aacier80M122535145010 7,68 €
K0739.1108012X100Aacier80M1225351410010 8,05 €
K0739.1108012X150Aacier80M1225351415010 9,17 €
K0739.1108014X50Aacier80M142535145010 7,91 €
K0739.1108014X100Aacier80M1425351410010 8,29 €
K0739.1108014X150Aacier80M1425351415010 9,19 €
K0739.1108016X100Aacier80M1625351610010 9,15 €
K0739.1108016X150Aacier80M1625351615010 10,14 €
K0739.1108020X75Aacier80M202536207510 9,52 €
K0739.1108020X100Aacier80M2025362010010 9,70 €
K0739.1108020X150Aacier80M2025362015010 10,88 €
K0739.1108020X200Aacier80M2025362020010 12,25 €
K0739.1110020X75Aacier100M202838,5207515 11,07 €
K0739.1110020X100Aacier100M202838,52010015 11,25 €
K0739.1110020X150Aacier100M202838,52015015 12,45 €
K0739.1110020X200Aacier100M202838,52020015 13,67 €
K0739.1110020X250Aacier100M202838,52025015 15,08 €
K0739.1110024X100Aacier100M242838,52410015 13,69 €
K0739.1110024X150Aacier100M242838,52415015 14,98 €
K0739.1110024X200Aacier100M242838,52420015 16,33 €
K0739.1110024X250Aacier100M242838,52425015 17,79 €
K0739.1112020X100Aacier120M203242,52010030 15,87 €
K0739.1112020X150Aacier120M203242,52015030 16,61 €
K0739.1112020X200Aacier120M203242,52020030 17,67 €
K0739.1112024X100Aacier120M243242,52410030 17,20 €
K0739.1112024X150Aacier120M243242,52415030 18,58 €
K0739.1112024X200Aacier120M243242,52420030 20,06 €
K0739.1112030X100Aacier120M303243,53010030 19,63 €
K0739.1112030X150Aacier120M303243,53015030 20,48 €
K0739.1112030X200Aacier120M303243,53020030 23,31 €
K0739.1205010X50Aacier inoxydable50M10192914504 6,69 €
K0739.1205010X100Aacier inoxydable50M101929141004 7,54 €
K0739.1205012X50Aacier inoxydable50M12192914504 6,69 €
K0739.1205012X100Aacier inoxydable50M121929141004 7,54 €
K0739.1205012X150Aacier inoxydable50M121929141504 8,55 €
K0739.1206010X50Aacier inoxydable60M10223214507 9,18 €
K0739.1206010X100Aacier inoxydable60M102232141007 10,05 €
K0739.1206012X50Aacier inoxydable60M12223214507 9,18 €
K0739.1206012X100Aacier inoxydable60M122232141007 10,05 €
K0739.1206012X150Aacier inoxydable60M122232141507 10,94 €
K0739.1208010X50Aacier inoxydable80M102535145010 10,90 €
K0739.1208010X75Aacier inoxydable80M102535147510 11,33 €
K0739.1208010X100Aacier inoxydable80M1025351410010 11,75 €
K0739.1208010X125Aacier inoxydable80M1025351412510 12,18 €
K0739.1208012X50Aacier inoxydable80M122535145010 10,96 €
K0739.1208012X75Aacier inoxydable80M122535147510 11,39 €
K0739.1208012X100Aacier inoxydable80M1225351410010 11,80 €
K0739.1208012X125Aacier inoxydable80M1225351412510 12,23 €
K0739.1208012X150Aacier inoxydable80M1225351415010 13,00 €
K0739.1208014X75Aacier inoxydable80M142535147510 11,69 €
K0739.1208014X100Aacier inoxydable80M1425351410010 12,12 €
K0739.1208014X125Aacier inoxydable80M1425351412510 12,56 €
K0739.1208014X150Aacier inoxydable80M1425351415010 13,00 €
K0739.1208014X175Aacier inoxydable80M1425351417510 13,44 €
K0739.1208016X75Aacier inoxydable80M162535137510 12,65 €
K0739.1208016X100Aacier inoxydable80M1625351310010 13,31 €
K0739.1208016X125Aacier inoxydable80M1625351312510 13,73 €
K0739.1208016X150Aacier inoxydable80M1625351315010 14,20 €
K0739.1208016X175Aacier inoxydable80M1625351317510 14,85 €
K0739.1208020X75Aacier inoxydable80M202538177510 14,15 €
K0739.1208020X100Aacier inoxydable80M2025381710010 15,27 €
K0739.1208020X125Aacier inoxydable80M2025381712510 15,81 €
K0739.1208020X150Aacier inoxydable80M2025381715010 16,36 €
K0739.1208020X175Aacier inoxydable80M2025381717510 17,46 €
K0739.1208020X200Aacier inoxydable80M2025381720010 18,01 €
K0739.1208020X225Aacier inoxydable80M2025381722510 18,57 €
K0739.1210020X75Aacier inoxydable100M203043177515 19,89 €
K0739.1210020X100Aacier inoxydable100M2030431710015 20,76 €
K0739.1210020X125Aacier inoxydable100M2030431712515 21,42 €
K0739.1210020X150Aacier inoxydable100M2030431715015 22,07 €
K0739.1210020X175Aacier inoxydable100M2030431717515 22,97 €
K0739.1210020X200Aacier inoxydable100M2030431720015 23,62 €
K0739.1210024X100Aacier inoxydable100M2430442010015 23,53 €
K0739.1210024X125Aacier inoxydable100M2430442012515 23,86 €
K0739.1210024X150Aacier inoxydable100M2430442015015 24,20 €
K0739.1210024X175Aacier inoxydable100M2430442017515 26,83 €
K0739.1210024X200Aacier inoxydable100M2430442020015 27,50 €
K0739.1212020X100Aacier inoxydable120M2032431710030 31,60 €
K0739.1212020X150Aacier inoxydable120M2032421715030 33,03 €
K0739.1212020X200Aacier inoxydable120M2032421720030 34,88 €
K0739.1212024X100Aacier inoxydable120M2432442010030 34,58 €
K0739.1212024X150Aacier inoxydable120M2432442015030 37,15 €
K0739.1212024X200Aacier inoxydable120M2432442020030 39,28 €
K0739.1212030X100Aacier inoxydable120M3032472610030 38,33 €
K0739.1212030X150Aacier inoxydable120M3032462615030 42,40 €
K0739.1212030X200Aacier inoxydable120M3032462620030 45,93 €

Pieds réglables en acier ou en inox, forme B

plus d'infos

Dessins

Pieds réglables en acier ou en inox, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
ADD1HH1SWSW1LCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0739.2106010X50Bacier4560M10223214-507 7,81 €
K0739.2106010X100Bacier4560M10223214-1007 8,50 €
K0739.2106012X50Bacier4560M12223214-507 7,81 €
K0739.2106012X100Bacier4560M12223214-1007 8,50 €
K0739.2106012X150Bacier4560M12223214-1507 9,21 €
K0739.2108010X50Bacier5480M10253514-5010 9,10 €
K0739.2108010X100Bacier5480M10253514-10010 9,30 €
K0739.2108012X50Bacier5480M12253514-5010 9,12 €
K0739.2108012X100Bacier5480M12253514-10010 9,32 €
K0739.2108012X150Bacier5480M12253514-15010 10,18 €
K0739.2108014X50Bacier5480M14253514-5010 9,38 €
K0739.2108014X100Bacier5480M14253514-10010 9,58 €
K0739.2108014X150Bacier5480M14253514-15010 10,20 €
K0739.2108016X100Bacier5480M16253516-10010 10,19 €
K0739.2108016X150Bacier5480M16253516-15010 11,12 €
K0739.2108020X75Bacier5480M20253620-7510 10,69 €
K0739.2108020X100Bacier5480M20253620-10010 11,32 €
K0739.2108020X150Bacier5480M20253620-15010 12,05 €
K0739.2108020X200Bacier5480M20253620-20010 12,79 €
K0739.2110020X75Bacier69100M202838,520-7515 13,30 €
K0739.2110020X100Bacier69100M202838,520-10015 13,80 €
K0739.2110020X150Bacier69100M202838,520-15015 15,09 €
K0739.2110020X200Bacier69100M202838,520-20015 16,14 €
K0739.2110020X250Bacier69100M202838,520-25015 17,49 €
K0739.2110024X100Bacier69100M242838,524-10015 15,54 €
K0739.2110024X150Bacier69100M242838,524-15015 16,69 €
K0739.2110024X200Bacier69100M242838,524-20015 17,64 €
K0739.2110024X250Bacier69100M242838,524-25015 19,11 €
K0739.2206010X50Bacier inoxydable4560M10223214-507 10,04 €
K0739.2206010X100Bacier inoxydable4560M10223214-1007 10,87 €
K0739.2206012X50Bacier inoxydable4560M12223214-507 10,04 €
K0739.2206012X100Bacier inoxydable4560M12223214-1007 10,87 €
K0739.2206012X150Bacier inoxydable4560M12223214-1507 11,72 €
K0739.2208010X50Bacier inoxydable5480M10253514-5010 13,37 €
K0739.2208010X75Bacier inoxydable5480M10253514-7510 13,81 €
K0739.2208010X100Bacier inoxydable5480M10253514-10010 14,23 €
K0739.2208010X125Bacier inoxydable5480M10253514-12510 14,65 €
K0739.2208012X50Bacier inoxydable5480M12253514-5010 13,44 €
K0739.2208012X75Bacier inoxydable5480M12253514-7510 13,87 €
K0739.2208012X100Bacier inoxydable5480M12253514-10010 14,29 €
K0739.2208012X125Bacier inoxydable5480M12253514-12510 14,71 €
K0739.2208012X150Bacier inoxydable5480M12253514-15010 15,13 €
K0739.2208014X75Bacier inoxydable5480M14253514-7510 13,87 €
K0739.2208014X100Bacier inoxydable5480M14253514-10010 14,29 €
K0739.2208014X125Bacier inoxydable5480M14253514-12510 14,71 €
K0739.2208014X150Bacier inoxydable5480M14253514-15010 15,14 €
K0739.2208014X175Bacier inoxydable5480M14253514-17510 15,56 €
K0739.2208016X75Bacier inoxydable5480M16253513-7510 14,59 €
K0739.2208016X100Bacier inoxydable5480M16253513-10010 15,20 €
K0739.2208016X125Bacier inoxydable5480M16253513-12510 15,42 €
K0739.2208016X150Bacier inoxydable5480M16253513-15010 16,06 €
K0739.2208016X175Bacier inoxydable5480M16253513-17510 16,47 €
K0739.2208020X75Bacier inoxydable5480M20253817-7510 16,16 €
K0739.2208020X100Bacier inoxydable5480M20253817-10010 17,10 €
K0739.2208020X125Bacier inoxydable5480M20253817-12510 17,72 €
K0739.2208020X150Bacier inoxydable5480M20253817-15010 18,71 €
K0739.2208020X175Bacier inoxydable5480M20253817-17510 19,46 €
K0739.2208020X200Bacier inoxydable5480M20253817-20010 20,00 €
K0739.2208020X225Bacier inoxydable5480M20253817-22510 20,54 €
K0739.2210020X75Bacier inoxydable69100M20304317-7515 20,86 €
K0739.2210020X100Bacier inoxydable69100M20304317-10015 21,45 €
K0739.2210020X125Bacier inoxydable69100M20304317-12515 22,96 €
K0739.2210020X150Bacier inoxydable69100M20304317-15015 23,75 €
K0739.2210020X175Bacier inoxydable69100M20304317-17515 24,53 €
K0739.2210020X200Bacier inoxydable69100M20304317-20015 25,46 €
K0739.2210024X100Bacier inoxydable69100M24304420-10015 25,04 €
K0739.2210024X125Bacier inoxydable69100M24304420-12515 25,74 €
K0739.2210024X150Bacier inoxydable69100M24304420-15015 26,06 €
K0739.2210024X175Bacier inoxydable69100M24304420-17515 28,61 €
K0739.2210024X200Bacier inoxydable69100M24304420-20015 29,26 €

Pieds réglables en acier ou en inox, forme C

plus d'infos

Dessins

Pieds réglables en acier ou en inox, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeD

D1HH1SWSW1LCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0739.3105010X50acierC50M101929145504 7,60 €
K0739.3105012X50acierC50M121929146504 7,60 €
K0739.3105012X100acierC50M1219291461004 8,01 €
K0739.3105016X75acierC50M161929168754 8,87 €
K0739.3105016X100acierC50M1619291681004 9,07 €
K0739.3105016X150acierC50M1619291681504 10,22 €
K0739.3106010X50acierC60M102232145507 8,53 €
K0739.3106012X50acierC60M122232146507 8,53 €
K0739.3106012X100acierC60M1222321461007 9,22 €
K0739.3106016X75acierC60M162233168757 9,99 €
K0739.3106016X100acierC60M1622331681007 10,19 €
K0739.3106016X150acierC60M1622331681507 11,23 €
K0739.3108016X100acierC80M16253516810010 10,34 €
K0739.3108016X150acierC80M16253516815010 11,25 €
K0739.3108020X75acierC80M20253620107510 10,68 €
K0739.3110020X100acierC100M202838,5201010015 12,10 €
K0739.3110020X150acierC100M202838,5201015015 13,21 €
K0739.3110024X200acierC100M242838,5241020015 16,74 €
K0739.3112020X100acierC120M203242,5201010030 18,15 €
K0739.3112020X150acierC120M203242,5201015030 18,89 €
K0739.3112020X200acierC120M203242,5201020030 19,95 €
K0739.3112024X100acierC120M243242,5241010030 19,48 €
K0739.3112024X150acierC120M243242,5241015030 20,86 €
K0739.3112024X200acierC120M243242,5241020030 22,34 €
K0739.3112030X100acierC120M303243,5301010030 21,91 €
K0739.3112030X150acierC120M303243,5301015030 22,76 €
K0739.3112030X200acierC120M303243,5301020030 25,59 €
K0739.3205010X50acier inoxydableC50M101929145504 8,97 €
K0739.3205012X50acier inoxydableC50M121929146504 8,97 €
K0739.3205012X100acier inoxydableC50M1219291461004 9,82 €
K0739.3205016X75acier inoxydableC50M161929168754 10,58 €
K0739.3205016X100acier inoxydableC50M1619291681004 10,91 €
K0739.3205016X150acier inoxydableC50M1619291681504 11,76 €
K0739.3205016X200acier inoxydableC50M1619291682004 12,73 €
K0739.3206010X50acier inoxydableC60M102232145507 11,46 €
K0739.3206012X50acier inoxydableC60M122232146507 11,46 €
K0739.3206012X100acier inoxydableC60M1222321461007 12,33 €
K0739.3206016X75acier inoxydableC60M162233168757 11,59 €
K0739.3206016X100acier inoxydableC60M1622331681007 11,97 €
K0739.3206016X150acier inoxydableC60M1622331681507 12,71 €
K0739.3206016X200acier inoxydableC60M1622331682007 13,60 €
K0739.3208016X75acier inoxydableC80M1625351387510 19,10 €
K0739.3208016X100acier inoxydableC80M16253513810010 19,90 €
K0739.3208016X125acier inoxydableC80M16253513812510 20,43 €
K0739.3208016X150acier inoxydableC80M16253513815010 20,98 €
K0739.3208016X175acier inoxydableC80M16253513817510 21,78 €
K0739.3208020X75acier inoxydableC80M20253817107510 20,93 €
K0739.3208020X200acier inoxydableC80M202538171020010 25,60 €
K0739.3210020X150acier inoxydableC100M203043171015015 26,78 €
K0739.3212020X100acier inoxydableC120M203243171010030 35,35 €
K0739.3212020X150acier inoxydableC120M203244171015030 36,78 €
K0739.3212020X200acier inoxydableC120M203244171020030 38,63 €
K0739.3212024X100acier inoxydableC120M243245201010030 38,33 €
K0739.3212024X150acier inoxydableC120M243245201015030 40,90 €
K0739.3212024X200acier inoxydableC120M243245201020030 43,03 €
K0739.3212030X100acier inoxydableC120M303247261010030 42,08 €
K0739.3212030X150acier inoxydableC120M303247261015030 46,15 €
K0739.3212030X200acier inoxydableC120M303247261020030 49,68 €

Pieds réglables en acier ou en inox, forme D

plus d'infos

Dessins

Pieds réglables en acier ou en inox, forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
ADD1HH1SWSW1LCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0739.4106010X50Dacier4560M102232145507 9,61 €
K0739.4106012X50Dacier4560M122232146507 9,61 €
K0739.4106012X100Dacier4560M1222321461007 10,30 €
K0739.4106016X75Dacier4560M162233168757 11,07 €
K0739.4106016X100Dacier4560M1622331681007 11,27 €
K0739.4106016X150Dacier4560M1622331681507 12,31 €
K0739.4106016X200Dacier4560M1622331682007 12,71 €
K0739.4206010X50Dacier inoxydable4560M102232145507 12,20 €
K0739.4206012X50Dacier inoxydable4560M122232146507 12,20 €
K0739.4206012X100Dacier inoxydable4560M1222321461007 13,03 €