HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Pieds réglables en acier ou en inox, forme B
K0739_B

Pieds réglables en acier ou en inox, forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase, broche filetée en acier ou en acier inoxydable.
Surface d'appui en caoutchouc (NBR) 80 Shore.
Finition :Embase zinguée ou polie.
Broche filetée zinguée ou naturelle.
Surface d'appui vulcanisée, noire.
Nota :Pieds réglables en acier ou en inox avec broche pivotante et surface d'appui en caoutchouc. La surface d'appui en caoutchouc est solidarisée à l'embase en tôle par vulcanisation. La surface d'appui en caoutchouc assure une excellente adhérence avec le sol. Elle amortit les bruits et réduit la propagation de vibrations et de coups dans le sol.

Les caractéristiques de charge indiquées dans le tableau reposent sur une série d'essais, dans lesquels une charge statique a été appliquée verticalement à l'embase au milieu de la broche. Les forces radiales, comme celles générées par les vibrations ou d'autres types d'efforts, modifient la contrainte et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.

Pour les pieds en inox, à partir de la taille M16, l'empreinte de la clé est réalisée uniquement avec deux méplats.

Livré avec l’écrou adapté.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0739_B Pieds réglables en acier ou en inox, forme B 91,5 kB

Dessins

Pieds réglables en acier ou en inox, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
ADD1HH1SWLCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0739.2106010X50Bacier4560M10223214507 7,81 €
K0739.2106010X100Bacier4560M102232141007 8,50 €
K0739.2106012X50Bacier4560M12223214507 7,81 €
K0739.2106012X100Bacier4560M122232141007 8,50 €
K0739.2106012X150Bacier4560M122232141507 9,21 €
K0739.2108010X50Bacier5480M102535145010 9,10 €
K0739.2108010X100Bacier5480M1025351410010 9,30 €
K0739.2108012X50Bacier5480M122535145010 9,12 €
K0739.2108012X100Bacier5480M1225351410010 9,32 €
K0739.2108012X150Bacier5480M1225351415010 10,18 €
K0739.2108014X50Bacier5480M142535145010 9,38 €
K0739.2108014X100Bacier5480M1425351410010 9,58 €
K0739.2108014X150Bacier5480M1425351415010 10,20 €
K0739.2108016X100Bacier5480M1625351610010 10,19 €
K0739.2108016X150Bacier5480M1625351615010 11,12 €
K0739.2108020X75Bacier5480M202536207510 10,69 €
K0739.2108020X100Bacier5480M2025362010010 11,32 €
K0739.2108020X150Bacier5480M2025362015010 12,05 €
K0739.2108020X200Bacier5480M2025362020010 12,79 €
K0739.2110020X75Bacier69100M202838,5207515 13,30 €
K0739.2110020X100Bacier69100M202838,52010015 13,80 €
K0739.2110020X150Bacier69100M202838,52015015 15,09 €
K0739.2110020X200Bacier69100M202838,52020015 16,14 €
K0739.2110020X250Bacier69100M202838,52025015 17,49 €
K0739.2110024X100Bacier69100M242838,52410015 15,54 €
K0739.2110024X150Bacier69100M242838,52415015 16,69 €
K0739.2110024X200Bacier69100M242838,52420015 17,64 €
K0739.2110024X250Bacier69100M242838,52425015 19,11 €
K0739.2206010X50Bacier inoxydable4560M10223214507 10,04 €
K0739.2206010X100Bacier inoxydable4560M102232141007 10,87 €
K0739.2206012X50Bacier inoxydable4560M12223214507 10,04 €
K0739.2206012X100Bacier inoxydable4560M122232141007 10,87 €
K0739.2206012X150Bacier inoxydable4560M122232141507 11,72 €
K0739.2208010X50Bacier inoxydable5480M102535145010 13,37 €
K0739.2208010X75Bacier inoxydable5480M102535147510 13,81 €
K0739.2208010X100Bacier inoxydable5480M1025351410010 14,23 €
K0739.2208010X125Bacier inoxydable5480M1025351412510 14,65 €
K0739.2208012X50Bacier inoxydable5480M122535145010 13,44 €
K0739.2208012X75Bacier inoxydable5480M122535147510 13,87 €
K0739.2208012X100Bacier inoxydable5480M1225351410010 14,29 €
K0739.2208012X125Bacier inoxydable5480M1225351412510 14,71 €
K0739.2208012X150Bacier inoxydable5480M1225351415010 15,13 €
K0739.2208014X75Bacier inoxydable5480M142535147510 13,87 €
K0739.2208014X100Bacier inoxydable5480M1425351410010 14,29 €
K0739.2208014X125Bacier inoxydable5480M1425351412510 14,71 €
K0739.2208014X150Bacier inoxydable5480M1425351415010 15,14 €
K0739.2208014X175Bacier inoxydable5480M1425351417510 15,56 €
K0739.2208016X75Bacier inoxydable5480M162535137510 14,59 €
K0739.2208016X100Bacier inoxydable5480M1625351310010 15,20 €
K0739.2208016X125Bacier inoxydable5480M1625351312510 15,42 €
K0739.2208016X150Bacier inoxydable5480M1625351315010 16,06 €
K0739.2208016X175Bacier inoxydable5480M1625351317510 16,47 €
K0739.2208020X75Bacier inoxydable5480M202538177510 16,16 €
K0739.2208020X100Bacier inoxydable5480M2025381710010 17,10 €
K0739.2208020X125Bacier inoxydable5480M2025381712510 17,72 €
K0739.2208020X150Bacier inoxydable5480M2025381715010 18,71 €
K0739.2208020X175Bacier inoxydable5480M2025381717510 19,46 €
K0739.2208020X200Bacier inoxydable5480M2025381720010 20,00 €
K0739.2208020X225Bacier inoxydable5480M2025381722510 20,54 €
K0739.2210020X75Bacier inoxydable69100M203043177515 20,86 €
K0739.2210020X100Bacier inoxydable69100M2030431710015 21,45 €
K0739.2210020X125Bacier inoxydable69100M2030431712515 22,96 €
K0739.2210020X150Bacier inoxydable69100M2030431715015 23,75 €
K0739.2210020X175Bacier inoxydable69100M2030431717515 24,53 €
K0739.2210020X200Bacier inoxydable69100M2030431720015 25,46 €
K0739.2210024X100Bacier inoxydable69100M2430442010015 25,04 €
K0739.2210024X125Bacier inoxydable69100M2430442012515 25,74 €
K0739.2210024X150Bacier inoxydable69100M2430442015015 26,06 €
K0739.2210024X175Bacier inoxydable69100M2430442017515 28,61 €
K0739.2210024X200Bacier inoxydable69100M2430442020015 29,26 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33