DescriptionMatière :Presse-étoupe en inox : composants externes 1.4404. Composants internes 1.4305.
Presse-étoupe en plastique : polyamide.
Garniture d'étanchéité du presse-étoupe : TPU.
Tuyau : polyamide.
Finition :Presse-étoupe : inox poli, plastique transparent.
Tuyau : avec revêtement.Nota :Rondelles incluses.
Filetage métrique EN 60423.
Indice de protection IP 66, IP 68 jusqu'à 15 bars, IP 69K.
Décharge de traction selon la norme UE 62444.
Certification EHEDG.
Garniture d'étanchéité sans ingrédients d'origine animale.
Plage de température :Presse-étoupe en inox : -40 °C à +85 °C.
Presse-étoupe en plastique : -20 °C à +85 °C.
Tuyau : -20 °C à +95 °C.
Caractéristiques :