HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Écrou papillon large Hygienic DESIGN
K1315

Écrou papillon large Hygienic DESIGN

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4404.Finition :Poli.Nota :L’écrou papillon permet de réaliser des raccords filetés simples. Ces derniers peuvent être facilement manipulés sans outil.
Sa surface est intégralement polie et présente une profondeur de rugosité inférieure à Ra 0,8 µm. Son contour présente des courbes et des traits fluides. Grâce à sa surface polie, les saletés et résidus de produits ou de nettoyants peuvent difficilement adhérer. C’est la garantie d’un nettoyage facile.
Sur demande :Filetage en pouces, filetage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1315 Écrou papillon large Hygienic DESIGN 139 kB

Dessins

Écrou papillon large Hygienic DESIGN

Sélection/filtre d'articles

RéférenceABD

D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
K1315.2004204,5M492056 Sur demande
K1315.2205224,5M510225,96 Sur demande
K1315.2506255,5M6122257 Sur demande
K1315.2708278M816258,59 Sur demande
K1315.30103010M1020301011 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33