Groupes de marchandise
Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme L, avec filetage
K0146_L

Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme L, avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4308.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.

Finition :Écrou croisillon : grenaillé.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0146_L Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme L, avec filetage 164 kB

Dessins

Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme L, avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2HH3LCAOAcc.PrixCommander
K0146.6032063X15LgrenailléM63212211015 9,10 €
K0146.6032063X20LgrenailléM63212211020 9,15 €
K0146.6032063X25LgrenailléM63212211025 9,17 €
K0146.6032063X30LgrenailléM63212211030 9,24 €
K0146.6032063X40LgrenailléM63212211040 9,31 €
K0146.6032063X50LgrenailléM63212211050 9,37 €
K0146.6040083X20LgrenailléM84014261420 11,14 €
K0146.6040083X25LgrenailléM84014261425 11,26 €
K0146.6040083X30LgrenailléM84014261430 11,45 €
K0146.6040083X40LgrenailléM84014261440 11,62 €
K0146.6040083X50LgrenailléM84014261450 11,98 €
K0146.6050103X20LgrenailléM105018342020 13,20 €
K0146.6050103X25LgrenailléM105018342025 13,28 €
K0146.6050103X30LgrenailléM105018342030 13,35 €
K0146.6050103X40LgrenailléM105018342040 14,43 €
K0146.6050103X50LgrenailléM105018342050 14,92 €
K0146.6063123X20LgrenailléM126320422520 16,99 €
K0146.6063123X30LgrenailléM126320422530 17,07 €
K0146.6063123X40LgrenailléM126320422540 17,26 €
K0146.6063123X50LgrenailléM126320422550 18,04 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33