HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Ecrou croisillon en fonte grise DIN 6335
K0147

Ecrou croisillon en fonte grise DIN 6335

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Fonte grise GJL 200.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.
Finition :Tribofinition, naturel.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Indication de dessin :
Forme A : Ebauche
Forme B : Trou lisse
Forme C : Trou borgne lisse
Forme D : Trou taraudé
Forme E : Trou borgne taraudé
Forme L : avec tige filetée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0147 Ecrou croisillon en fonte grise DIN 6335 234 kB

Dessins (aperçu complet)

Ecrou croisillon en fonte grise DIN 6335

Écrous croisillon en fonte grise DIN 6335, forme A, ébauche

plus d'infos

Dessins

Écrous croisillon en fonte grise DIN 6335, forme A, ébauche

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinitionFormeD1D2H1H3CAOAcc.PrixCommander
K0147.106grenailléeA32122110 0,53 €
K0147.108grenailléeA40142614 0,96 €
K0147.110grenailléeA50183420 1,36 €
K0147.112grenailléeA63204225 1,92 €
K0147.116grenailléeA80255230 3,51 €
K0147.120grenailléeA100326538 6,82 €

Écrous croisillon en fonte grise, DIN 6335, forme B, perçage traversant

plus d'infos

Dessins

Écrous croisillon en fonte grise, DIN 6335, forme B, perçage traversant

Sélection/filtre d'articles

Référence

FinitionFormeD1D2D4H2H3CAOAcc.PrixCommander
K0147.206grenailléeB321262010 1,25 €
K0147.208grenailléeB401482514 1,73 €
K0147.210grenailléeB5018103220 2,27 €
K0147.212grenailléeB6320124025 3,04 €
K0147.216grenailléeB8025165030 4,99 €
K0147.220grenailléeB10032206338 9,68 €

Écrous croisillon en fonte grise DIN 6335, forme C, trou borgne

plus d'infos

Dessins

Écrous croisillon en fonte grise DIN 6335, forme C, trou borgne

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinitionFormeD1D2D4H2H3T1T2CAOAcc.PrixCommander
K0147.306grenailléeC3212620101512 1,25 €
K0147.308grenailléeC4014825141815 1,73 €
K0147.310grenailléeC50181032202118 2,27 €
K0147.312grenailléeC63201240252522 3,04 €
K0147.316grenailléeC80251650303228 4,99 €
K0147.320grenailléeC100322063384036 9,68 €

Écrous croisillon en fonte grise DIN 6335, forme D

plus d'infos

Dessins

Écrous croisillon en fonte grise DIN 6335, forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinitionFormeD1D2D5D6H2H3T4CAOAcc.PrixCommander
K0147.406grenailléeD3212M66,4201010 1,25 €
K0147.408grenailléeD4014M88,4251412 1,73 €
K0147.410grenailléeD5018M1010,5322016 2,27 €
K0147.412grenailléeD6320M1213402520 3,04 €
K0147.416grenailléeD8025M1617503030 4,99 €
K0147.420grenailléeD10032M2021633838 9,68 €

Écrous croisillon en fonte grise, DIN 6335, forme E, trou borgne taraudé

plus d'infos

Dessins

Écrous croisillon en fonte grise, DIN 6335, forme E, trou borgne taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinitionFormeD1D2D5H2H3T1T2CAOAcc.PrixCommander
K0147.506grenailléeE3212M620101512 1,25 €
K0147.508grenailléeE4014M825141815 1,73 €
K0147.510grenailléeE5018M1032202118 2,27 €
K0147.512grenailléeE6320M1240252522 3,04 €
K0147.516grenailléeE8025M1650303228 4,99 €
K0147.520grenailléeE10032M2063384036 9,68 €

Écrous croisillon en fonte grise, DIN 6335, forme L, avec filetage

plus d'infos

Dessins

Écrous croisillon en fonte grise, DIN 6335, forme L, avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinitionD1D2D5H2LCAOAcc.PrixCommander
K0147.606X15Lgrenaillée3212M62015 4,63 €
K0147.606X20Lgrenaillée3212M62020 4,68 €
K0147.606X25Lgrenaillée3212M62025 4,70 €
K0147.606X30Lgrenaillée3212M62030 4,73 €
K0147.606X40Lgrenaillée3212M62040 4,80 €
K0147.606X50Lgrenaillée3212M62050 4,85 €
K0147.608X20Lgrenaillée4014M82520 5,15 €
K0147.608X25Lgrenaillée4014M82525 5,28 €
K0147.608X30Lgrenaillée4014M82530 5,30 €
K0147.608X40Lgrenaillée4014M82540 5,33 €
K0147.608X50Lgrenaillée4014M82550 5,40 €
K0147.610X20Lgrenaillée5018M103220 6,88 €
K0147.610X25Lgrenaillée5018M103225 6,90 €
K0147.610X30Lgrenaillée5018M103230 6,93 €
K0147.610X40Lgrenaillée5018M103240 6,98 €
K0147.610X50Lgrenaillée5018M103250 7,03 €
K0147.612X20Lgrenaillée6320M124020 7,18 €
K0147.612X30Lgrenaillée6320M124030 7,20 €
K0147.612X40Lgrenaillée6320M124040 7,33 €
K0147.612X50Lgrenaillée6320M124050 7,40 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33