Groupes de marchandise
Bouton étoile similaire à DIN 6336, insert en inox, forme L avec filetage
K1016_L

Bouton étoile similaire à DIN 6336, insert en inox, forme L avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Insert ou tige filetée en inox 1.4301.

Finition :Poli finition miroir.Sur demande :D’autres coloris.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1016_L Bouton étoile similaire à DIN 6336, insert en inox, forme L avec filetage 140 kB

Dessins

Bouton étoile similaire à DIN 6336, insert en inox, forme L avec filetage

Sélection/filtre d'articles

Référence

Forme

DD1D8HH3LCAOAcc.PrixCommander
K1016.42505X15LM5251216815 1,58 €
K1016.42505X20LM5251216820 1,63 €
K1016.42505X25LM5251216825 1,65 €
K1016.43206X15LM63214201015 1,58 €
K1016.43206X20LM63214201020 1,63 €
K1016.43206X25LM63214201025 1,65 €
K1016.43206X30LM63214201030 1,66 €
K1016.43206X40LM63214201040 1,94 €
K1016.44008X20LM84018251320 2,22 €
K1016.44008X25LM84018251325 2,24 €
K1016.44008X30LM84018251330 2,46 €
K1016.44008X40LM84018251340 3,16 €
K1016.44008X50LM84018251350 3,55 €
K1016.45010X25LM105022321725 2,77 €
K1016.45010X30LM105022321730 2,82 €
K1016.45010X40LM105022321740 2,87 €
K1016.45010X50LM105022321750 3,69 €
K1016.46312X30LM126326402130 3,62 €
K1016.46312X40LM126326402140 3,69 €
K1016.46312X50LM126326402150 3,83 €
K1016.46312X60LM126326402160 3,98 €
K1016.48016X30LM168035502530 6,19 €
K1016.48016X40LM168035502540 6,38 €
K1016.48016X50LM168035502550 6,58 €
K1016.48016X60LM168035502560 6,87 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33