HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Bouton champignon avec filetage, à collerette basse pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
K1311

Bouton champignon avec filetage, à collerette basse pour...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièces métalliques Inox 1.4404.
Surface polie haute brillance.
Nota :Avec sa collerette basse, le bouton champignon est idéal pour les mouvements latéraux manuels.
Sa surface est intégralement polie et présente une rugosité largement inférieure à Ra 0,8 µm. Son contour présente des courbes, des traits et des arrondis généreux. Quelle que soit la position de montage du bouton champignon, les saletés et résidus de produits ou de nettoyants peuvent difficilement adhérer. C’est la garantie d’un nettoyage facile.
Les rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® de Freudenberg Process sont utilisées pour étanchéifier le raccord vissé. La tige du bouton champignon est spécialement conçue pour cette étanchéification. Il en résulte une étanchéité presque sans espace mort du raccord vissé, qui répond aux exigences en matière d'hygiène.
Sur demande :Filetage en pouces, longueur de filetage, différentes formes possibles.Accessoires :Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1326 pour surfaces d’assemblage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1311 Bouton champignon avec filetage, à collerette basse pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 155 kB
 Informations techniques Hygienic USIT ® 379 kB

Dessins

Bouton champignon avec filetage, à collerette basse pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1

D2HH1LL1RR1CAOAcc.PrixCommander
K1311.2004X8M42010,8193,58730,45 8,44 €
K1311.2105X10M52111,8215,510930,5 9,13 €
K1311.2506X12M62514,2257121130,55 10,16 €
K1311.3308X16M83318339161540,6 17,11 €
K1311.4010X20M104022,34011,5201940,75 18,25 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33