DescriptionMatière :Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.
Composants mous en élastomère thermoplastique.
Insert ou tige filetée en acier, classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4305.
Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.Nota :La combinaison de couleur
gris foncé RAL 7021 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.Sur demande :Autres modèles.Caractéristiques :