HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Bouton étoile avec collerette allongée
K1291

Bouton étoile avec collerette allongée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique noir.
Rallonge en acier de décolletage 1.0718.
Finition :Rallonge, passivée bleu.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1291 Bouton étoile avec collerette allongée 174 kB

Dessins

Bouton étoile avec collerette allongée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1

D2HH3LSWTCAOAcc.PrixCommander
K1291.320508020M5321420102088 4,08 €
K1291.320508025M5321420102588 4,17 €
K1291.320508030M5321420103088 4,29 €
K1291.400610020M64018251320109 4,43 €
K1291.400610025M64018251325109 4,52 €
K1291.400610030M64018251330109 4,64 €
K1291.400610040M64018251340109 4,76 €
K1291.400610050M64018251350109 4,88 €
K1291.500813020M850223217201312 4,78 €
K1291.500813025M850223217251312 4,83 €
K1291.500813030M850223217301312 4,90 €
K1291.500813040M850223217401312 4,97 €
K1291.500813050M850223217501312 5,05 €
K1291.500813080M850223217801312 5,31 €
K1291.631016025M1063264021251615 5,93 €
K1291.631016030M1063264021301615 6,01 €
K1291.631016040M1063264021401615 6,11 €
K1291.631016050M1063264021501615 6,27 €
K1291.631016080M1063264021801615 6,58 €
K1291.631016100M10632640211001615 6,78 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33