HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, insert en inox
K0154

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Bouton étoile en thermoplastique, insert ou tige filetée en Inox 1.4305.
Attache de sécurité en TPU élastique.
Finition :Insert et tige filetée couleur naturelle.Nota :Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur noire, il n'y a pas de code.

Grâce à l'attache de sécurité, le bouton étoile peut être fixé définitivement à un corps de base.
Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet.
Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.
Montage :Réaliser le montage avec attache détendue.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.
Accessoires :L'attache de sécurité est également disponible à la vente, voir K0743.04190 dans les accessoires.Indication de dessin :
Forme KS : insert taraudé, avec pastille
Forme LS : tige filetée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0154 Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, insert en inox 341 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, insert en inox

Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, taraudage, forme KS

plus d'infos

Dessins

Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, taraudage, forme KS

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
de composant
FormeD1D5D8H3H4H5 max.T6CAOAcc.PrixCommander
K0154.605noirKS25-128-22-  1,57 €
K0154.6055gris clair RAL 7035KS25-128-22-  1,57 €
K0154.6056rouge traffic RAL 3020KS25-128-22-  1,57 €
K0154.6057jaune colza RAL 1021KS25-128-22-  1,57 €
K0154.606noirKS32-1410-26-  1,59 €
K0154.6065gris clair RAL 7035KS32-1410-26-  1,59 €
K0154.6066rouge traffic RAL 3020KS32-1410-26-  1,59 €
K0154.6067jaune colza RAL 1021KS32-1410-26-  1,59 €
K0154.608noirKS40-1813-31-  1,78 €
K0154.6085gris clair RAL 7035KS40-1813-31-  1,78 €
K0154.6086rouge traffic RAL 3020KS40-1813-31-  1,78 €
K0154.6087jaune colza RAL 1021KS40-1813-31-  1,78 €
K0154.610noirKS50-2217-38-  2,36 €
K0154.6105gris clair RAL 7035KS50-2217-38-  2,36 €
K0154.6106rouge traffic RAL 3020KS50-2217-38-  2,36 €
K0154.6107jaune colza RAL 1021KS50-2217-38-  2,36 €
K0154.612noirKS63-2621-46-  3,74 €
K0154.6125gris clair RAL 7035KS63-2621-46-  3,74 €
K0154.6126rouge traffic RAL 3020KS63-2621-46-  3,74 €
K0154.6127jaune colza RAL 1021KS63-2621-46-  3,74 €

Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, filetage, forme LS

plus d'infos

Dessins

Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, filetage, forme LS

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
de composant
FormeD1D6D8H3H4H5 max.LCAOAcc.PrixCommander
K0154.705X15noirLS251282215  1,35 €
K0154.7055X15gris clair RAL 7035LS251282215  1,35 €
K0154.7056X15rouge traffic RAL 3020LS251282215  1,35 €
K0154.7057X15jaune colza RAL 1021LS251282215  1,35 €
K0154.705X20noirLS251282220  1,38 €
K0154.7055X20gris clair RAL 7035LS251282220  1,38 €
K0154.7056X20rouge traffic RAL 3020LS251282220  1,38 €
K0154.7057X20jaune colza RAL 1021LS251282220  1,38 €
K0154.706X20noirLS3214102620  1,58 €
K0154.7065X20gris clair RAL 7035LS3214102620  1,58 €
K0154.7066X20rouge traffic RAL 3020LS3214102620  1,58 €
K0154.7067X20jaune colza RAL 1021LS3214102620  1,58 €
K0154.706X30noirLS3214102630  1,61 €
K0154.7065X30gris clair RAL 7035LS3214102630  1,61 €
K0154.7066X30rouge traffic RAL 3020LS3214102630  1,61 €
K0154.7067X30jaune colza RAL 1021LS3214102630  1,61 €
K0154.708X15noirLS4018133115  2,08 €
K0154.7085X15gris clair RAL 7035LS4018133115  2,08 €
K0154.7086X15rouge traffic RAL 3020LS4018133115  2,08 €
K0154.7087X15jaune colza RAL 1021LS4018133115  2,08 €
K0154.708X20noirLS4018133120  2,10 €
K0154.7085X20gris clair RAL 7035LS4018133120  2,10 €
K0154.7086X20rouge traffic RAL 3020LS4018133120  2,10 €
K0154.7087X20jaune colza RAL 1021LS4018133120  2,10 €
K0154.708X25noirLS4018133125  2,12 €
K0154.7085X25gris clair RAL 7035LS4018133125  2,12 €
K0154.7086X25rouge traffic RAL 3020LS4018133125  2,12 €
K0154.7087X25jaune colza RAL 1021LS4018133125  2,12 €
K0154.708X30noirLS4018133130  2,13 €
K0154.7085X30gris clair RAL 7035LS4018133130  2,13 €
K0154.7086X30rouge traffic RAL 3020LS4018133130  2,13 €
K0154.7087X30jaune colza RAL 1021LS4018133130  2,13 €
K0154.708X40noirLS4018133140  2,17 €
K0154.7085X40gris clair RAL 7035LS4018133140  2,17 €
K0154.7086X40rouge traffic RAL 3020LS4018133140  2,17 €
K0154.7087X40jaune colza RAL 1021LS4018133140  2,17 €
K0154.708X60noirLS4018133160  2,26 €
K0154.7085X60gris clair RAL 7035LS4018133160  2,26 €
K0154.7086X60rouge traffic RAL 3020LS4018133160  2,26 €
K0154.7087X60jaune colza RAL 1021LS4018133160  2,26 €
K0154.710X25noirLS5022173825  2,48 €
K0154.7105X25gris clair RAL 7035LS5022173825  2,48 €
K0154.7106X25rouge traffic RAL 3020LS5022173825  2,48 €
K0154.7107X25jaune colza RAL 1021LS5022173825  2,48 €
K0154.710X30noirLS5022173830  2,59 €
K0154.7105X30gris clair RAL 7035LS5022173830  2,59 €
K0154.7106X30rouge traffic RAL 3020LS5022173830  2,59 €
K0154.7107X30jaune colza RAL 1021LS5022173830  2,59 €
K0154.710X40noirLS5022173840  2,66 €
K0154.7105X40gris clair RAL 7035LS5022173840  2,66 €
K0154.7106X40rouge traffic RAL 3020LS5022173840  2,66 €
K0154.7107X40jaune colza RAL 1021LS5022173840  2,66 €
K0154.710X50noirLS5022173850  2,73 €
K0154.7105X50gris clair RAL 7035LS5022173850  2,73 €
K0154.7106X50rouge traffic RAL 3020LS5022173850  2,73 €
K0154.7107X50jaune colza RAL 1021LS5022173850  2,73 €
K0154.710X60noirLS5022173860  2,79 €
K0154.7105X60gris clair RAL 7035LS5022173860  2,79 €
K0154.7106X60rouge traffic RAL 3020LS5022173860  2,79 €
K0154.7107X60jaune colza RAL 1021LS5022173860  2,79 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33