HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, taraudage, forme KS
K0154_KS

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bouton étoile en thermoplastique, insert en Inox 1.4305.
Attache de sécurité en TPU élastique.
Finition :Insert blanc.Nota :Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur noire, il n'y a pas de code.

Grâce à l'attache de sécurité, le bouton étoile peut être fixé définitivement à un corps de base.
Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet.
Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.
Montage :Réaliser le montage avec attache détendue.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0154_KS Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, acier Inox, taraudage, forme KS 345 kB

Dessins

Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, taraudage, forme KS

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
capsule
FormeDD1D8HH3H5 max.TCAOAcc.PrixCommander
K0154.605-KSM525121682210  1,57 €
K0154.6055-KSM525121682210  1,57 €
K0154.6056-KSM525121682210  1,57 €
K0154.6057-KSM525121682210  1,57 €
K0154.606-KSM6321420102610  1,59 €
K0154.6065-KSM6321420102610  1,59 €
K0154.6066-KSM6321420102610  1,59 €
K0154.6067-KSM6321420102610  1,59 €
K0154.608-KSM8401825133114  1,78 €
K0154.6085-KSM8401825133114  1,78 €
K0154.6086-KSM8401825133114  1,78 €
K0154.6087-KSM8401825133114  1,78 €
K0154.610-KSM10502232173814  2,36 €
K0154.6105-KSM10502232173814  2,36 €
K0154.6106-KSM10502232173814  2,36 €
K0154.6107-KSM10502232173814  2,36 €
K0154.612-KSM12632640214618  3,74 €
K0154.6125-KSM12632640214618  3,74 €
K0154.6126-KSM12632640214618  3,74 €
K0154.6127-KSM12632640214618  3,74 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33