HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, filetage, forme LS
K0154_LS

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bouton étoile en thermoplastique, tige fileté en Inox 1.4305.
Attache de sécurité en TPU élastique.
Nota :Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur noire, il n'y a pas de code.

Grâce à l'attache de sécurité, le bouton étoile peut être fixé définitivement à un corps de base.
Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet.
Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.
Montage :Réaliser le montage avec attache détendue.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0154_LS Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, acier Inox, filetage, forme LS 356 kB

Dessins

Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, filetage, forme LS

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
capsule
DD1D8HH3H5 max.LCAOAcc.PrixCommander
K0154.705X15LSnoirM525121682215  1,35 €
K0154.7055X15LSgris clair RAL 7035M525121682215  1,35 €
K0154.7056X15LSrouge traffic RAL 3020M525121682215  1,35 €
K0154.7057X15LSjaune colza RAL 1021M525121682215  1,35 €
K0154.705X20LSnoirM525121682220  1,38 €
K0154.7055X20LSgris clair RAL 7035M525121682220  1,38 €
K0154.7056X20LSrouge traffic RAL 3020M525121682220  1,38 €
K0154.7057X20LSjaune colza RAL 1021M525121682220  1,38 €
K0154.706X20LSnoirM6321420102620  1,58 €
K0154.7065X20LSgris clair RAL 7035M6321420102620  1,58 €
K0154.7066X20LSrouge traffic RAL 3020M6321420102620  1,58 €
K0154.7067X20LSjaune colza RAL 1021M6321420102620  1,58 €
K0154.706X30LSnoirM6321420102630  1,61 €
K0154.7065X30LSgris clair RAL 7035M6321420102630  1,61 €
K0154.7066X30LSrouge traffic RAL 3020M6321420102630  1,61 €
K0154.7067X30LSjaune colza RAL 1021M6321420102630  1,61 €
K0154.708X15LSnoirM8401825133115  2,08 €
K0154.7085X15LSgris clair RAL 7035M8401825133115  2,08 €
K0154.7086X15LSrouge traffic RAL 3020M8401825133115  2,08 €
K0154.7087X15LSjaune colza RAL 1021M8401825133115  2,08 €
K0154.708X20LSnoirM8401825133120  2,10 €
K0154.7085X20LSgris clair RAL 7035M8401825133120  2,10 €
K0154.7086X20LSrouge traffic RAL 3020M8401825133120  2,10 €
K0154.7087X20LSjaune colza RAL 1021M8401825133120  2,10 €
K0154.708X25LSnoirM8401825133125  2,12 €
K0154.7085X25LSgris clair RAL 7035M8401825133125  2,12 €
K0154.7086X25LSrouge traffic RAL 3020M8401825133125  2,12 €
K0154.7087X25LSjaune colza RAL 1021M8401825133125  2,12 €
K0154.708X30LSnoirM8401825133130  2,13 €
K0154.7085X30LSgris clair RAL 7035M8401825133130  2,13 €
K0154.7086X30LSrouge traffic RAL 3020M8401825133130  2,13 €
K0154.7087X30LSjaune colza RAL 1021M8401825133130  2,13 €
K0154.708X40LSnoirM8401825133140  2,17 €
K0154.7085X40LSgris clair RAL 7035M8401825133140  2,17 €
K0154.7086X40LSrouge traffic RAL 3020M8401825133140  2,17 €
K0154.7087X40LSjaune colza RAL 1021M8401825133140  2,17 €
K0154.708X60LSnoirM8401825133160  2,26 €
K0154.7085X60LSgris clair RAL 7035M8401825133160  2,26 €
K0154.7086X60LSrouge traffic RAL 3020M8401825133160  2,26 €
K0154.7087X60LSjaune colza RAL 1021M8401825133160  2,26 €
K0154.710X25LSnoirM10502232173825  2,48 €
K0154.7105X25LSgris clair RAL 7035M10502232173825  2,48 €
K0154.7106X25LSrouge traffic RAL 3020M10502232173825  2,48 €
K0154.7107X25LSjaune colza RAL 1021M10502232173825  2,48 €
K0154.710X30LSnoirM10502232173830  2,59 €
K0154.7105X30LSgris clair RAL 7035M10502232173830  2,59 €
K0154.7106X30LSrouge traffic RAL 3020M10502232173830  2,59 €
K0154.7107X30LSjaune colza RAL 1021M10502232173830  2,59 €
K0154.710X40LSnoirM10502232173840  2,66 €
K0154.7105X40LSgris clair RAL 7035M10502232173840  2,66 €
K0154.7106X40LSrouge traffic RAL 3020M10502232173840  2,66 €
K0154.7107X40LSjaune colza RAL 1021M10502232173840  2,66 €
K0154.710X50LSnoirM10502232173850  2,73 €
K0154.7105X50LSgris clair RAL 7035M10502232173850  2,73 €
K0154.7106X50LSrouge traffic RAL 3020M10502232173850  2,73 €
K0154.7107X50LSjaune colza RAL 1021M10502232173850  2,73 €
K0154.710X60LSnoirM10502232173860  2,79 €
K0154.7105X60LSgris clair RAL 7035M10502232173860  2,79 €
K0154.7106X60LSrouge traffic RAL 3020M10502232173860  2,79 €
K0154.7107X60LSjaune colza RAL 1021M10502232173860  2,79 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33