HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Bouton étoile en plastique avec insert en Inox similaire à DIN 6336
K0154

Bouton étoile en plastique avec insert en Inox similaire à DIN...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Thermoplastique noir.
Insert ou tige filetée en Inox 1.4305.
Finition :Insert et tige filetée couleur naturelle.Nota :Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur noire, il n'y a pas de code.Sur demande :D’autres coloris ou marquages, tels que logos d’entreprise ou symboles.Indication de dessin :
Forme D : insert taraudé, sans pastille
Forme K : insert taraudé, avec pastille
Forme L : tige filetée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0154 Bouton étoile en plastique avec insert en Inox similaire à DIN 6336 208 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton étoile en plastique avec insert en Inox similaire à DIN 6336

Bouton étoile similaire à DIN 6336 avec insert en Inox, taraudage, sans pastille, forme D

plus d'infos

Dessins

Bouton étoile similaire à DIN 6336 avec insert en Inox, taraudage, sans pastille, forme D

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D8HH3TCAOAcc.PrixCommander
K0154.505DM5251216810 0,89 €
K0154.506DM63214201010 0,91 €
K0154.508DM84018251314 1,09 €
K0154.510DM105022321714 1,59 €
K0154.512DM126326402118 2,92 €

Bouton étoile similaire à DIN 6336 avec insert en Inox, taraudage, avec pastille, forme K

plus d'infos

Dessins

Bouton étoile similaire à DIN 6336 avec insert en Inox, taraudage, avec pastille, forme K

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
capsule
FormeDD1D8HH3TCAOAcc.PrixCommander
K0154.205noirKM5251216810 0,92 €
K0154.2055gris clair RAL 7035KM5251216810 0,92 €
K0154.2056rouge traffic RAL 3020KM5251216810 0,92 €
K0154.2057jaune colza RAL 1021KM5251216810 0,92 €
K0154.206noirKM63214201010 0,94 €
K0154.2065gris clair RAL 7035KM63214201010 0,94 €
K0154.2066rouge traffic RAL 3020KM63214201010 0,94 €
K0154.2067jaune colza RAL 1021KM63214201010 0,94 €
K0154.208noirKM84018251314 1,13 €
K0154.2085gris clair RAL 7035KM84018251314 1,13 €
K0154.2086rouge traffic RAL 3020KM84018251314 1,13 €
K0154.2087jaune colza RAL 1021KM84018251314 1,13 €
K0154.210noirKM105022321714 1,65 €
K0154.2105gris clair RAL 7035KM105022321714 1,65 €
K0154.2106rouge traffic RAL 3020KM105022321714 1,65 €
K0154.2107jaune colza RAL 1021KM105022321714 1,65 €
K0154.212noirKM126326402118 3,04 €
K0154.2125gris clair RAL 7035KM126326402118 3,04 €
K0154.2126rouge traffic RAL 3020KM126326402118 3,04 €
K0154.2127jaune colza RAL 1021KM126326402118 3,04 €

Bouton étoile en plastique avec insert en Inox similaire à DIN 6336, forme L

plus d'infos

Dessins

Bouton étoile en plastique avec insert en Inox similaire à DIN 6336, forme L

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
capsule
DD1D8HH3LCAOAcc.PrixCommander
K0154.405X15LnoirM5251216815 0,71 €
K0154.4055X15Lgris clair RAL 7035M5251216815 0,71 €
K0154.4056X15Lrouge traffic RAL 3020M5251216815 0,71 €
K0154.4057X15Ljaune colza RAL 1021M5251216815 0,71 €
K0154.405X20LnoirM5251216820 0,72 €
K0154.4055X20Lgris clair RAL 7035M5251216820 0,72 €
K0154.4056X20Lrouge traffic RAL 3020M5251216820 0,72 €
K0154.4057X20Ljaune colza RAL 1021M5251216820 0,72 €
K0154.406X20LnoirM63214201020 0,93 €
K0154.4065X20Lgris clair RAL 7035M63214201020 0,93 €
K0154.4066X20Lrouge traffic RAL 3020M63214201020 0,93 €
K0154.4067X20Ljaune colza RAL 1021M63214201020 0,93 €
K0154.406X30LnoirM63214201030 0,97 €
K0154.4065X30Lgris clair RAL 7035M63214201030 0,97 €
K0154.4066X30Lrouge traffic RAL 3020M63214201030 0,97 €
K0154.4067X30Ljaune colza RAL 1021M63214201030 0,97 €
K0154.408X15LnoirM84018251315 1,45 €
K0154.4085X15Lgris clair RAL 7035M84018251315 1,45 €
K0154.4086X15Lrouge traffic RAL 3020M84018251315 1,45 €
K0154.4087X15Ljaune colza RAL 1021M84018251315 1,45 €
K0154.408X20LnoirM84018251320 1,46 €
K0154.4085X20Lgris clair RAL 7035M84018251320 1,46 €
K0154.4086X20Lrouge traffic RAL 3020M84018251320 1,46 €
K0154.4087X20Ljaune colza RAL 1021M84018251320 1,46 €
K0154.408X25LnoirM84018251325 1,48 €
K0154.4085X25Lgris clair RAL 7035M84018251325 1,48 €
K0154.4086X25Lrouge traffic RAL 3020M84018251325 1,48 €
K0154.4087X25Ljaune colza RAL 1021M84018251325 1,48 €
K0154.408X30LnoirM84018251330 1,49 €
K0154.4085X30Lgris clair RAL 7035M84018251330 1,49 €
K0154.4086X30Lrouge traffic RAL 3020M84018251330 1,49 €
K0154.4087X30Ljaune colza RAL 1021M84018251330 1,49 €
K0154.408X40LnoirM84018251340 1,52 €
K0154.4085X40Lgris clair RAL 7035M84018251340 1,52 €
K0154.4086X40Lrouge traffic RAL 3020M84018251340 1,52 €
K0154.4087X40Ljaune colza RAL 1021M84018251340 1,52 €
K0154.408X60LnoirM84018251360 1,61 €
K0154.4085X60Lgris clair RAL 7035M84018251360 1,61 €
K0154.4086X60Lrouge traffic RAL 3020M84018251360 1,61 €
K0154.4087X60Ljaune colza RAL 1021M84018251360 1,61 €
K0154.410X25LnoirM105022321725 1,84 €
K0154.4105X25Lgris clair RAL 7035M105022321725 1,84 €
K0154.4106X25Lrouge traffic RAL 3020M105022321725 1,84 €
K0154.4107X25Ljaune colza RAL 1021M105022321725 1,84 €
K0154.410X30LnoirM105022321730 1,93 €
K0154.4105X30Lgris clair RAL 7035M105022321730 1,93 €
K0154.4106X30Lrouge traffic RAL 3020M105022321730 1,93 €
K0154.4107X30Ljaune colza RAL 1021M105022321730 1,93 €
K0154.410X40LnoirM105022321740 2,01 €
K0154.4105X40Lgris clair RAL 7035M105022321740 2,01 €
K0154.4106X40Lrouge traffic RAL 3020M105022321740 2,01 €
K0154.4107X40Ljaune colza RAL 1021M105022321740 2,01 €
K0154.410X50LnoirM105022321750 2,08 €
K0154.4105X50Lgris clair RAL 7035M105022321750 2,08 €
K0154.4106X50Lrouge traffic RAL 3020M105022321750 2,08 €
K0154.4107X50Ljaune colza RAL 1021M105022321750 2,08 €
K0154.410X60LnoirM105022321760 2,16 €
K0154.4105X60Lgris clair RAL 7035M105022321760 2,16 €
K0154.4106X60Lrouge traffic RAL 3020M105022321760 2,16 €
K0154.4107X60Ljaune colza RAL 1021M105022321760 2,16 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33