HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Bouton étoile similaire à DIN 6336 avec insert en Inox, taraudage, avec pastille, forme K
K0154_K

Bouton étoile similaire à DIN 6336 avec insert en Inox,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique noir, insert en acier inoxydable 1.4305.Finition :Insert blanc.Nota :Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur noire, il n'y a pas de code.Sur demande :D’autres coloris ou marquages, tels que logos d’entreprise ou symboles.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0154_K Bouton étoile similaire à DIN 6336 avec insert en Inox, taraudage, avec pastille, forme K 179 kB

Dessins

Bouton étoile similaire à DIN 6336 avec insert en Inox, taraudage, avec pastille, forme K

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
capsule
FormeDD1D8HH3TCAOAcc.PrixCommander
K0154.205noirKM5251216810 0,92 €
K0154.2055gris clair RAL 7035KM5251216810 0,92 €
K0154.2056rouge traffic RAL 3020KM5251216810 0,92 €
K0154.2057jaune colza RAL 1021KM5251216810 0,92 €
K0154.206noirKM63214201010 0,94 €
K0154.2065gris clair RAL 7035KM63214201010 0,94 €
K0154.2066rouge traffic RAL 3020KM63214201010 0,94 €
K0154.2067jaune colza RAL 1021KM63214201010 0,94 €
K0154.208noirKM84018251314 1,13 €
K0154.2085gris clair RAL 7035KM84018251314 1,13 €
K0154.2086rouge traffic RAL 3020KM84018251314 1,13 €
K0154.2087jaune colza RAL 1021KM84018251314 1,13 €
K0154.210noirKM105022321714 1,65 €
K0154.2105gris clair RAL 7035KM105022321714 1,65 €
K0154.2106rouge traffic RAL 3020KM105022321714 1,65 €
K0154.2107jaune colza RAL 1021KM105022321714 1,65 €
K0154.212noirKM126326402118 3,04 €
K0154.2125gris clair RAL 7035KM126326402118 3,04 €
K0154.2126rouge traffic RAL 3020KM126326402118 3,04 €
K0154.2127jaune colza RAL 1021KM126326402118 3,04 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33