HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Bouton étoile, forme L, insert saillant avec filetage
K0153_L

Bouton étoile, forme L, insert saillant avec filetage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique, noir.
Inserts classe de résistance 5.8 ou Inox 1.4305.
Finition :Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydableCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0153_L Bouton étoile, forme L, insert saillant avec filetage 155 kB

Dessins

Bouton étoile, forme L, insert saillant avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
de composant
DD1D2HH2H3LCAOAcc.PrixCommander
K0153.405X10LacierM52510179710 1,09 €
K0153.405X15LacierM52510179715 1,09 €
K0153.405X20LacierM52510179720 1,09 €
K0153.406X10LacierM63213,521119,510 1,24 €
K0153.406X15LacierM63213,521119,515 1,24 €
K0153.406X20LacierM63213,521119,520 1,24 €
K0153.406X25LacierM63213,521119,525 1,40 €
K0153.406X30LacierM63213,521119,530 1,40 €
K0153.408X15LacierM84013,525131015 1,45 €
K0153.408X20LacierM84013,525131020 1,50 €
K0153.408X25LacierM84013,525131025 1,55 €
K0153.408X30LacierM84013,525131030 1,60 €
K0153.408X40LacierM84013,525131040 1,65 €
K0153.408X50LacierM84013,525131050 1,76 €
K0153.410X20LacierM10501932171220 1,86 €
K0153.410X25LacierM10501932171225 2,02 €
K0153.410X30LacierM10501932171230 2,17 €
K0153.410X40LacierM10501932171240 2,38 €
K0153.410X50LacierM10501932171250 2,59 €
K0153.410X60LacierM10501932171260 2,64 €
K0153.412X20LacierM12631937181220 2,53 €
K0153.412X25LacierM12631937181225 2,74 €
K0153.412X30LacierM12631937181230 2,95 €
K0153.412X40LacierM12631937181240 3,15 €
K0153.412X50LacierM12631937181250 3,36 €
K0153.412X60LacierM12631937181260 3,57 €
K0153.505X10Lacier inoxydableM52510179710 1,50 €
K0153.505X15Lacier inoxydableM52510179715 1,50 €
K0153.505X20Lacier inoxydableM52510179720 1,50 €
K0153.506X10Lacier inoxydableM63213,521119,510 1,81 €
K0153.506X15Lacier inoxydableM63213,521119,515 1,81 €
K0153.506X20Lacier inoxydableM63213,521119,520 1,81 €
K0153.506X25Lacier inoxydableM63213,521119,525 1,91 €
K0153.506X30Lacier inoxydableM63213,521119,530 1,91 €
K0153.508X15Lacier inoxydableM84013,525131015 2,27 €
K0153.508X20Lacier inoxydableM84013,525131020 2,33 €
K0153.508X25Lacier inoxydableM84013,525131025 2,38 €
K0153.508X30Lacier inoxydableM84013,525131030 2,43 €
K0153.508X40Lacier inoxydableM84013,525131040 2,53 €
K0153.508X50Lacier inoxydableM84013,525131050 2,59 €
K0153.510X20Lacier inoxydableM10501932171220 3,05 €
K0153.510X25Lacier inoxydableM10501932171225 3,09 €
K0153.510X30Lacier inoxydableM10501932171230 3,15 €
K0153.510X40Lacier inoxydableM10501932171240 3,21 €
K0153.510X50Lacier inoxydableM10501932171250 3,26 €
K0153.510X60Lacier inoxydableM10501932171260 3,31 €
K0153.512X20Lacier inoxydableM12631937181220 3,83 €
K0153.512X25Lacier inoxydableM12631937181225 3,93 €
K0153.512X30Lacier inoxydableM12631937181230 4,12 €
K0153.512X40Lacier inoxydableM12631937181240 4,22 €
K0153.512X50Lacier inoxydableM12631937181250 4,34 €
K0153.512X60Lacier inoxydableM12631937181260 4,70 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33