HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Boutons étoile en fonte grise, DIN 6336, forme L, avec filetage
K0151_L

Boutons étoile en fonte grise, DIN 6336, forme L, avec filetage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte grise GJL 200.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.
Finition :Bouton étoile : tribofinition.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0151_L Boutons étoile en fonte grise, DIN 6336, forme L, avec filetage 231 kB

Dessins

Boutons étoile en fonte grise, DIN 6336, forme L, avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinitionD1

D2D5H2LCAOAcc.PrixCommander
K0151.606X15Lgrenaillée3212--15 4,14 €
K0151.606X20Lgrenaillée3212--20 4,75 €
K0151.606X25Lgrenaillée3212--25 4,80 €
K0151.606X30Lgrenaillée3212--30 4,85 €
K0151.608X20Lgrenaillée4014--20 5,40 €
K0151.608X25Lgrenaillée4014--25 5,48 €
K0151.608X30Lgrenaillée4014--30 5,53 €
K0151.608X40Lgrenaillée4014--40 5,60 €
K0151.610X25Lgrenaillée5018--25 7,25 €
K0151.610X30Lgrenaillée5018--30 7,30 €
K0151.610X40Lgrenaillée5018--40 7,43 €
K0151.610X50Lgrenaillée5018--50 7,55 €
K0151.612X30Lgrenaillée6320--30 8,25 €
K0151.612X40Lgrenaillée6320--40 8,30 €
K0151.612X50Lgrenaillée6320--50 8,38 €
K0151.612X60Lgrenaillée6320--60 8,50 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33