Groupes de marchandise
Broches série longue, forme A
K0179_A

Broches série longue, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée plastique thermodurcissable PF 31.
tige en acier 1.0718 ou inox 1.4305.

Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier bruni ou inox naturel.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0179_A Broches série longue, forme A 98,5 kB

Dessins

Broches série longue, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Forme

DD1D2LL1L2CAOAcc.PrixCommander
K0179.208X35acierA8M62035918 3,07 €
K0179.208X50acierA8M62050918 3,07 €
K0179.208X65acierA8M62065918 3,23 €
K0179.210X50acierA10M825501323 3,49 €
K0179.210X65acierA10M825651323 3,54 €
K0179.210X80acierA10M825801323 3,61 €
K0179.210X100acierA10M8251001323 4,10 €
K0179.212X65acierA12M1032651529 4,32 €
K0179.212X80acierA12M1032801529 4,32 €
K0179.212X100acierA12M10321001529 4,62 €
K0179.212X125acierA12M10321251529 4,76 €
K0179.214X80acierA14M1236801633 5,51 €
K0179.214X100acierA14M12361001633 5,76 €
K0179.214X125acierA14M12361251633 5,89 €
K0179.214X160acierA14M12361601633 6,34 €
K0179.1208X35acier inoxydableA8M62035918 3,61 €
K0179.1208X50acier inoxydableA8M62050918 3,76 €
K0179.1208X65acier inoxydableA8M62065918 3,96 €
K0179.1210X50acier inoxydableA10M825501323 4,28 €
K0179.1210X65acier inoxydableA10M825651323 4,63 €
K0179.1210X80acier inoxydableA10M825801323 4,91 €
K0179.1210X100acier inoxydableA10M8251001323 5,26 €
K0179.1212X65acier inoxydableA12M1032651529 5,89 €
K0179.1212X80acier inoxydableA12M1032801529 6,00 €
K0179.1212X100acier inoxydableA12M10321001529 6,46 €
K0179.1212X125acier inoxydableA12M10321251529 6,86 €
K0179.1214X80acier inoxydableA14M1236801633 8,16 €
K0179.1214X100acier inoxydableA14M12361001633 8,18 €
K0179.1214X125acier inoxydableA14M12361251633 9,10 €
K0179.1214X160acier inoxydableA14M12361601633 10,16 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33