Groupes de marchandise
Broches série longue, forme E
K0179_E

Broches série longue, forme E

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée plastique thermodurcissable PF 31.
tige en acier 1.0718 ou inox 1.4305.

Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier bruni ou inox naturel.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0179_E Broches série longue, forme E 90 kB

Dessins

Broches série longue, forme E

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

Forme

DD1D2LL1L2CAOAcc.PrixCommander
K0179.608X35acierE8M61735945 4,58 €
K0179.608X50acierE8M61750945 4,58 €
K0179.608X65acierE8M61765945 4,76 €
K0179.610X50acierE10M823501361 4,98 €
K0179.610X65acierE10M823651361 5,20 €
K0179.610X80acierE10M823801361 5,60 €
K0179.610X100acierE10M8231001361 5,96 €
K0179.612X65acierE12M1029651571 5,81 €
K0179.612X80acierE12M1029801571 6,08 €
K0179.612X100acierE12M10291001571 6,52 €
K0179.612X125acierE12M10291251571 7,38 €
K0179.614X80acierE14M1229801671 7,33 €
K0179.614X100acierE14M12291001671 7,39 €
K0179.614X125acierE14M12291251671 7,75 €
K0179.614X160acierE14M12291601671 8,22 €
K0179.1608X35acier inoxydableE8M61735945 5,82 €
K0179.1608X50acier inoxydableE8M61750945 6,06 €
K0179.1608X65acier inoxydableE8M61765945 6,46 €
K0179.1610X50acier inoxydableE10M823501361 7,03 €
K0179.1610X65acier inoxydableE10M823651361 7,24 €
K0179.1610X80acier inoxydableE10M823801361 8,53 €
K0179.1610X100acier inoxydableE10M8231001361 8,78 €
K0179.1612X65acier inoxydableE12M1029651571 8,38 €
K0179.1612X80acier inoxydableE12M1029801571 8,81 €
K0179.1612X100acier inoxydableE12M10291001571 9,28 €
K0179.1612X125acier inoxydableE12M10291251571 10,15 €
K0179.1614X80acier inoxydableE14M1229801671 10,85 €
K0179.1614X100acier inoxydableE14M12291001671 11,29 €
K0179.1614X125acier inoxydableE14M12291251671 11,47 €
K0179.1614X160acier inoxydableE14M12291601671 14,59 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33