HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Bouton strié avec taraudage
K0110_IG

Bouton strié avec taraudage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée thermoplastique.
Insert en laiton ou inox 1.4305.
Finition :Poignée gris foncé.
Inox naturel.
Sur demande :D’autres coloris.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0110_IG Bouton strié avec taraudage 269 kB

Dessins

Bouton strié avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageMatière
de composant
DD1D2D3HH1TCAOAcc.PrixCommander
K0110.003taraudagelaitonM315111311,58,64,5 0,97 €
K0110.004taraudagelaitonM415111311,58,66 0,84 €
K0110.005taraudagelaitonM515111311,58,66 0,84 €
K0110.0003taraudageacier inoxydableM315111311,58,64,5 1,26 €
K0110.0004taraudageacier inoxydableM415111311,58,66 1,19 €
K0110.0005taraudageacier inoxydableM515111311,58,66 1,19 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33