HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Bouton étoile similaire à DIN 6336, taraudage, avec pastille, forme K
K0155_K

Bouton étoile similaire à DIN 6336, taraudage, avec pastille,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique noir, insert en acier.Finition :Insert acier zingué passivé bleuNota :Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur noire, il n'y a pas de code.Sur demande :D’autres coloris ou marquages, tels que logos d’entreprise ou symboles.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0155_K Bouton étoile similaire à DIN 6336, taraudage, avec pastille, forme K 175 kB

Dessins

Bouton étoile similaire à DIN 6336, taraudage, avec pastille, forme K

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
de composant
DD1D8HH3TCAOAcc.PrixCommander
K0155.204K-M4251216810 0,47 €
K0155.2045K-M4251216810 0,47 €
K0155.2046K-M4251216810 0,47 €
K0155.2047K-M4251216810 0,47 €
K0155.205K-M5251216810 0,47 €
K0155.2055K-M5251216810 0,47 €
K0155.2056K-M5251216810 0,47 €
K0155.2057K-M5251216810 0,47 €
K0155.2061K-M6251216810 0,47 €
K0155.20615K-M6251216810 0,47 €
K0155.20616K-M6251216810 0,47 €
K0155.20617K-M6251216810 0,47 €
K0155.2051K-M53214201010 0,49 €
K0155.20515K-M53214201010 0,49 €
K0155.20516K-M53214201010 0,49 €
K0155.20517K-M53214201010 0,49 €
K0155.206K-M63214201010 0,49 €
K0155.2065K-M63214201010 0,49 €
K0155.2066K-M63214201010 0,49 €
K0155.2067K-M63214201010 0,49 €
K0155.208K-M84018251314 0,56 €
K0155.2085K-M84018251314 0,56 €
K0155.2086K-M84018251314 0,56 €
K0155.2087K-M84018251314 0,56 €
K0155.2101K-M104018251314 0,56 €
K0155.21015K-M104018251314 0,56 €
K0155.21016K-M104018251314 0,56 €
K0155.21017K-M104018251314 0,56 €
K0155.2081K-M85022321714 0,87 €
K0155.20815K-M85022321714 0,87 €
K0155.20816K-M85022321714 0,87 €
K0155.20817K-M85022321714 0,87 €
K0155.210K-M105022321714 0,87 €
K0155.2105K-M105022321714 0,87 €
K0155.2106K-M105022321714 0,87 €
K0155.2107K-M105022321714 0,87 €
K0155.2121K-M125022321718 0,87 €
K0155.21215K-M125022321718 0,87 €
K0155.21216K-M125022321718 0,87 €
K0155.21217K-M125022321718 0,87 €
K0155.2102K-M106326402114 1,54 €
K0155.21025K-M106326402114 1,54 €
K0155.21026K-M106326402114 1,54 €
K0155.21027K-M106326402114 1,54 €
K0155.212K-M126326402118 1,54 €
K0155.2125K-M126326402118 1,54 €
K0155.2126K-M126326402118 1,54 €
K0155.2127K-M126326402118 1,54 €
K0155.216K-M166326402118 2,22 €
K0155.2165K-M166326402118 2,22 €
K0155.2166K-M166326402118 2,22 €
K0155.2167K-M166326402118 2,22 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33