HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert ou tige filetée : acier zingué.
Finition :Poli finition miroir.Nota :Les modèles K0181.17008 et K0181.18008 sont avec insert en acier cuivré.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis et coloris.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0181 Poignée « T » 177 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignée « T »

Poignée « T », taraudée

plus d'infos

Dessins

Poignée « T », taraudée

Sélection/filtre d'articles

Référence

FinitionABD1D3HH1T1CAOAcc.PrixCommander
K0181.17006Taraudage7022M619,638,820,212 1,53 €
K0181.17008Taraudage7022M819,638,820,214 1,53 €
K0181.17010Taraudage7022M1019,638,820,214 1,65 €
K0181.18008Taraudage8025M822,3442314 1,99 €
K0181.18010Taraudage8025M1022,3442322 2,10 €
K0181.19010Taraudage9028M102549,62622 2,48 €
K0181.19012Taraudage9028M122549,62621 2,60 €

Poignée « T », filetée

plus d'infos

Dessins

Poignée « T », filetée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinitionABD2D3HH1LCAOAcc.PrixCommander
K0181.27006X18filetage7022M619,638,820,218 1,54 €
K0181.27008X24filetage7022M819,638,820,224 1,70 €
K0181.28010X20filetage8025M1022,3442320 1,99 €
K0181.28010X30filetage8025M1022,3442330 1,99 €
K0181.29010X30filetage9028M102549,62630 2,43 €
K0181.29012X24filetage9028M122549,62624 3,10 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33