HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage traversant
K0658

Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage traversant

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La passion d’innover a joué un rôle primordial dans la conception de cette poignée papillon miniature. Miniwing, c’est bien plus qu’un moyen au service d’une fin, c’est un élément de manœuvre façonné par la raison, pour procurer un maximum d’ergonomie tactile.Matière :Poignée en thermoplastique.
Insert en acier 5.8 ou inox 1.4305.
Finition :Poignée gris foncé.Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0658 Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage traversant 174 kB

Dessins

Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage traversant

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
de composant
DCAOAcc.PrixCommander
K0658.1004acierM4 0,44 €
K0658.1005acierM5 0,44 €
K0658.1006acierM6 0,44 €
K0658.10004acier inoxydableM4 0,76 €
K0658.10005acier inoxydableM5 0,76 €
K0658.10006acier inoxydableM6 0,76 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33