Groupes de marchandise
Poignées papillons à une oreille sans capuchon
K0608_OD

Poignées papillons à une oreille sans capuchon

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Thermoplastique.
Insert en acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :Gris foncé. Insert en acier zingué passivé bleu ou inox naturelCaractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0608_OD Poignées papillons à une oreille sans capuchon 165 kB

Dessins

Poignées papillons à une oreille sans capuchon

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
de composant
ABDD2HH1TH2CAOAcc.PrixCommander
K0608.1904Dacier224,4M41216,14,51015,5 0,97 €
K0608.1905Dacier224,4M51216,14,51015,5 0,97 €
K0608.1906Dacier224,4M61216,14,51015,5 0,97 €
K0608.1105Dacier27,55,1M51422,15,81020,8 1,04 €
K0608.1106Dacier27,55,1M61422,15,81020,8 1,04 €
K0608.1208Dacier37,56,3M82133,38,51430,5 1,91 €
K0608.1210Dacier37,56,3M102133,38,51430,5 1,91 €
K0608.10904Dacier inoxydable224,4M41216,14,51015,5 1,52 €
K0608.10905Dacier inoxydable224,4M51216,14,51015,5 1,52 €
K0608.10906Dacier inoxydable224,4M61216,14,51015,5 1,52 €
K0608.10105Dacier inoxydable27,55,1M51422,15,81020,8 1,74 €
K0608.10106Dacier inoxydable27,55,1M61422,15,81020,8 1,74 €
K0608.10208Dacier inoxydable37,56,3M82133,38,51430,5 2,17 €
K0608.10210Dacier inoxydable37,56,3M102133,38,51430,5 2,17 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33