Groupes de marchandise
Poignées papillon « Miniwing » antibactériennes avec filetage, inox
K0274_AG

Poignées papillon « Miniwing » antibactériennes avec filetage,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Thermoplastique, gris ardoise.
Douille et tige filetée en inox 1.4305.

Finition :Insert et tige filetée couleur naturelle.Utilisation :Les produits antibactériens KIPP MEDI grip sont très efficaces contre un grand nombre de micro-organismes nocifs, tels que les champignons et les bactéries, notamment les bactéries multi-résistantes (par ex., le SARM).
Le plastique utilisé contient des ions d’argent permanents pour garantir l'efficacité antibactérienne des produits tout au long de leur cycle de vie.

Mode d'action :
Les ions d'argent agissent en surface du produit pour entraver efficacement la croissance de micro-organismes nocifs. Les germes présents sont continuellement réduits sur les produits MEDI grip (essais et certification par un laboratoire d'essai accrédité).
Entre deux cycles de nettoyage, le risque d'infection lors du contact avec ces produits est considérablement réduit.
Avantages :Résistant à l'humidité et aux produits nettoyants (en cas de désinfection), pas d'effets toxiques indésirables.Domaines d'utilisation:Montage sur les machines, appareils et installations utilisés dans les zones d'hygiène (par ex. dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, les zones de rééducation et dans la fabrication de produits alimentaires), mais également dans des installations publiques ou à forte fréquentation (par ex. les maisons de retraite, les crèches ou garderies).Caractéristiques  :
Inox  RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0274_AG Poignées papillon « Miniwing » antibactériennes avec filetage, inox 171 kB
 Informations techniques MEDI grip 1,3 MB
 Certificate MEDIgrip 369 kB

Dessins

Poignées papillon « Miniwing » antibactériennes avec filetage, inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABD

D2HH1H2LCAOAcc.PrixCommander
K0274.120006144X15L2813M6121513,32,315 1,50 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33