HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage
K0274_IG

Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé.
Insert en laiton ou inox 1.4305.
Finition :Inox poli.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0274_IG Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage 223 kB

Dessins

Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeABDHTCAOAcc.PrixCommander
K0274.004K2813M4156 0,43 €
K0274.005K2813M5157,5 0,43 €
K0274.006K2813M6159 0,43 €
K0274.0004K2813M4156 0,74 €
K0274.0005K2813M5157,5 0,74 €
K0274.0006K2813M6159 0,74 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33