HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Vis papillon pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1313

Vis papillon pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièces métalliques Inox 1.4404.
Surface polie haute brillance.
Nota :La vis papillon permet de réaliser parfaitement des raccords filetés simples. Ces derniers peuvent être facilement manipulés sans outil.
Sa surface est intégralement polie et présente une rugosité très inférieure à Ra 0,8 µm. Son contour présente des courbes, des traits et des arrondis généreux. Quelle que soit la position de montage de la vis papillon, les saletés et résidus de produits ou de nettoyants peuvent difficilement adhérer. C’est la garantie d’un nettoyage facile.
Les rondelles d'étanchéité Hygienic USIT ® de Freudenberg Process sont utilisées pour étanchéifier le raccord vissé. L'embase de la vis papillon est spécialement conçue pour cette étanchéification. Il en résulte une étanchéité presque sans espace mort du raccord vissé, qui répond aux exigences en matière d'hygiène.
Sur demande :Filetage en pouces, longueur de filetage.Accessoires :Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1326 pour surfaces d’assemblage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1313 Vis papillon pour rondelle et rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 153 kB
 Informations techniques Hygienic USIT ® 379 kB

Dessins

Vis papillon pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD2AHH1BRLL1CAOAcc.PrixCommander
K1313.2004X8M410,820195,340,4587 12,43 €
K1313.2105X10M511,82121650,5109 13,08 €
K1313.2506X12M614,22525760,551211 14,63 €
K1313.3308X16M81833338,480,61615 19,60 €
K1313.4010X20M1022,3404010100,752019 31,03 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33