Groupes de marchandise
Poignées profilées en aluminium avec embouts
K0130

Poignées profilées en aluminium avec embouts

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Profil d’aluminium EN AW-6060.
Pastilles : Thermoplastique noir.
Finition :Anodisée, satinée.Nota :Les poignées en profilé s'utilisent entre autres pour les portes coulissantes ainsi que pour les installations techniques. De plus, ces poignées conviennent parfaitement comme protection des arêtes vives.Montage :Fixation par l'arrière.Indication de dessin :
1) Taraudage central uniquement pour L ≥ 400 mm
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0130 Poignées profilées en aluminium avec embouts 125 kB

Dessins

Poignées profilées en aluminium avec embouts

Sélection/filtre d'articles

Référence

Couleur
du corps
de base
ADHLTCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0130.1501anodisé nature110M861,515066,51000 50,33 €
K0130.2001anodisé nature160M861,520066,51000 57,36 €
K0130.2501anodisé nature210M861,525066,51000 64,63 €
K0130.3001anodisé nature260M861,530066,51000 71,69 €
K0130.3501anodisé nature310M861,535066,51000 78,85 €
K0130.4001anodisé nature360M861,540066,51000 85,98 €
K0130.1502anodisé noir110M861,515066,51000 52,32 €
K0130.2002anodisé noir160M861,520066,51000 59,80 €
K0130.2502anodisé noir210M861,525066,51000 71,15 €
K0130.3002anodisé noir260M861,530066,51000 74,65 €
K0130.3502anodisé noir310M861,535066,51000 82,13 €
K0130.4002anodisé noir360M861,540066,51000 89,50 €
K0130.5002anodisé noir460M861,550066,51000 104,33 €
K0130.6002anodisé noir560M861,560066,51000 118,97 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33