- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0131Poignées tubulaires en aluminium avec embout en aluminium |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Embouts et traverse: profil aluminium EN AW-6060. Vis de fixation : Inox.Finition :Embout coudé grenaillé, satiné, anodisé noir. Traverse brossée, anodisée nature, anodisée noir ou revêtement de poudre pour la teinte titane.Nota :Les poignées tubulaires se caractérisent par leur construction massive et leur résistance élevée. Les vis CHC M8x16, DIN 933 zinguées et les rondelles DIN EN ISO 7089 zinguées sont fournies.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Couleur du corps de base | A | B | D | H | L | Charge N
| CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0131.2000811 | A | anodisé noir | 200 | 72,5 | M8 | 72,5 | 230 | 1000 | | | 62,40 € | | K0131.2000812 | A | revítement poudre titane | 200 | 72,5 | M8 | 72,5 | 230 | 1000 | | | 62,40 € | | K0131.2000813 | A | anodisé nature | 200 | 72,5 | M8 | 72,5 | 230 | 1000 | | | 62,40 € | | K0131.3000811 | A | anodisé noir | 300 | 72,5 | M8 | 72,5 | 330 | 1000 | | | 67,62 € | | K0131.3000812 | A | revítement poudre titane | 300 | 72,5 | M8 | 72,5 | 330 | 1000 | | | 67,62 € | | K0131.3000813 | A | anodisé nature | 300 | 72,5 | M8 | 72,5 | 330 | 1000 | | | 67,62 € | | K0131.4000811 | A | anodisé noir | 400 | 72,5 | M8 | 72,5 | 430 | 1000 | | | 72,84 € | | K0131.4000812 | A | revítement poudre titane | 400 | 72,5 | M8 | 72,5 | 430 | 1000 | | | 72,84 € | | K0131.4000813 | A | anodisé nature | 400 | 72,5 | M8 | 72,5 | 430 | 1000 | | | 72,84 € | | K0131.5000811 | A | anodisé noir | 500 | 72,5 | M8 | 72,5 | 530 | 1000 | | | 78,11 € | | K0131.5000812 | A | revítement poudre titane | 500 | 72,5 | M8 | 72,5 | 530 | 1000 | | | 78,11 € | | K0131.5000813 | A | anodisé nature | 500 | 72,5 | M8 | 72,5 | 530 | 1000 | | | 78,11 € | | K0131.2000821 | B | anodisé noir | 200 | 35 | M8 | 67,5 | 230 | 1000 | | | 62,40 € | | K0131.2000822 | B | revítement poudre titane | 200 | 35 | M8 | 67,5 | 230 | 1000 | | | 62,40 € | | K0131.2000823 | B | anodisé nature | 200 | 35 | M8 | 67,5 | 230 | 1000 | | | 62,40 € | | K0131.3000821 | B | anodisé noir | 300 | 35 | M8 | 67,5 | 330 | 1000 | | | 67,62 € | | K0131.3000822 | B | revítement poudre titane | 300 | 35 | M8 | 67,5 | 330 | 1000 | | | 67,62 € | | K0131.3000823 | B | anodisé nature | 300 | 35 | M8 | 67,5 | 330 | 1000 | | | 67,62 € | | K0131.4000821 | B | anodisé noir | 400 | 35 | M8 | 67,5 | 430 | 1000 | | | 72,84 € | | K0131.4000822 | B | revítement poudre titane | 400 | 35 | M8 | 67,5 | 430 | 1000 | | | 72,84 € | | K0131.4000823 | B | anodisé nature | 400 | 35 | M8 | 67,5 | 430 | 1000 | | | 72,84 € | | K0131.5000821 | B | anodisé noir | 500 | 35 | M8 | 67,5 | 530 | 1000 | | | 78,11 € | | K0131.5000822 | B | revítement poudre titane | 500 | 35 | M8 | 67,5 | 530 | 1000 | | | 78,11 € | | K0131.5000823 | B | anodisé nature | 500 | 35 | M8 | 67,5 | 530 | 1000 | | | 78,11 € | | K0131.2000831 | C | anodisé noir | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 | | | 62,40 € | | K0131.2000832 | C | revítement poudre titane | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 | | | 62,40 € | | K0131.2000833 | C | anodisé nature | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 | | | 62,40 € | | K0131.3000831 | C | anodisé noir | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 | | | 67,62 € | | K0131.3000832 | C | revítement poudre titane | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 | | | 67,62 € | | K0131.3000833 | C | anodisé nature | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 | | | 67,62 € | | K0131.4000831 | C | anodisé noir | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 | | | 72,84 € | | K0131.4000832 | C | revítement poudre titane | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 | | | 72,84 € | | K0131.4000833 | C | anodisé nature | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 | | | 72,84 € | | K0131.5000831 | C | anodisé noir | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 | | | 78,11 € | | K0131.5000832 | C | revítement poudre titane | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 | | | 78,11 € | | K0131.5000833 | C | anodisé nature | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 | | | 78,11 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|