HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embouts et traverse: profil aluminium EN AW-6060.
Vis de fixation : Inox.
Finition :Les poignées tubulaires se caractérisent par leur construction massive et leur résistance élevée.
Les vis CHC M8x16, DIN 933 zinguées et les rondelles DIN EN ISO 7089 zinguées sont fournies.
Nota :Embout coudé grenaillé, satiné, anodisé noir.
Traverse brossée, anodisée nature, anodisée noir ou revêtement de poudre pour la teinte titane.
Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
Section carréeRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0131_C Poignée tubulaire, forme C 112 kB

Dessins

Poignée tubulaire, forme C

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCouleur
du corps de base
ABDHLCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0131.2000831Canodisé noir20072,5M877,52161000 43,43 €
K0131.2000832CRevítement poudre titane20072,5M877,52161000 43,43 €
K0131.2000833Canodisé nature20072,5M877,52161000 43,43 €
K0131.3000831Canodisé noir30072,5M877,53161000 47,06 €
K0131.3000832CRevítement poudre titane30072,5M877,53161000 47,06 €
K0131.3000833Canodisé nature30072,5M877,53161000 47,06 €
K0131.4000831Canodisé noir40072,5M877,54161000 50,70 €
K0131.4000832CRevítement poudre titane40072,5M877,54161000 50,70 €
K0131.4000833Canodisé nature40072,5M877,54161000 50,70 €
K0131.5000831Canodisé noir50072,5M877,55161000 54,36 €
K0131.5000832CRevítement poudre titane50072,5M877,55161000 54,36 €
K0131.5000833Canodisé nature50072,5M877,55161000 54,36 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33