- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0132Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en aluminium |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Embout coudé : aluminium EN AW-6060 extrudé. Insert de jonction : Thermoplastique renforcé fibre de verre. Traverse : EN AW-6060.Finition :Embout satiné, noir, anodisé. Insert de jonction noir. Traverse anodisée ou avec revêtement de poudre ou revêtement plastique noir, strié.Nota :Les poignées illustrées ci-contre sont proposées sous forme de poignées complètes, l‘option sous forme de groupes pré-montés, poignée et embout de jonction pour les tubes spécifiques au client est envisageable. La liaison entre les embouts coudés et la traverse tubulaire est étanche face aux projections d’eau et est aussi extrêmement solide.Montage :Fixation par l'arrière.Sur demande :Appuis pour longueur de tube plus grande.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | A | B | D | H | L | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0132.2001 | anodisé nature | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 | | | 42,85 € | | K0132.2501 | anodisé nature | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 | | | 43,99 € | | K0132.3001 | anodisé nature | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 | | | 45,16 € | | K0132.3501 | anodisé nature | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 | | | 46,34 € | | K0132.4001 | anodisé nature | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 | | | 47,57 € | | K0132.5001 | anodisé nature | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 | | | 49,94 € | | K0132.6001 | anodisé nature | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 | | | 52,26 € | | K0132.2002 | anodisé noir | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 | | | 44,58 € | | K0132.2502 | anodisé noir | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 | | | 45,78 € | | K0132.3002 | anodisé noir | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 | | | 47,02 € | | K0132.3502 | anodisé noir | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 | | | 48,23 € | | K0132.4002 | anodisé noir | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 | | | 49,48 € | | K0132.5002 | anodisé noir | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 | | | 51,96 € | | K0132.6002 | anodisé noir | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 | | | 54,34 € | | K0132.2003 | revêtement poudre noir | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 | | | 44,58 € | | K0132.2503 | revêtement poudre noir | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 | | | 45,78 € | | K0132.3003 | revêtement poudre noir | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 | | | 47,02 € | | K0132.3503 | revêtement poudre noir | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 | | | 48,23 € | | K0132.4003 | revêtement poudre noir | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 | | | 49,48 € | | K0132.5003 | revêtement poudre noir | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 | | | 51,96 € | | K0132.6003 | revêtement poudre noir | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 | | | 54,34 € | | K0132.2004 | plastique noir strié | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 | | | 44,58 € | | K0132.2504 | plastique noir strié | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 | | | 45,78 € | | K0132.3004 | plastique noir strié | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 | | | 47,02 € | | K0132.3504 | plastique noir strié | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 | | | 48,23 € | | K0132.4004 | plastique noir strié | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 | | | 49,48 € | | K0132.5004 | plastique noir strié | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 | | | 51,96 € | | K0132.6004 | plastique noir strié | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 | | | 54,34 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|