Groupes de marchandise
Poignées de manutention en plastique avec biseau des deux côtés et surface intérieure souple
K0171

Poignées de manutention en plastique avec biseau des deux côtés...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Composant dur : thermoplastique, renforcé fibre de verre.
Composant souple : SEBS.
Finition :Composant dur : mat noir.
Composant souple : gris basaltique.
Nota :Poignée polyamide résistante à des charges élevées. La surface intérieure tendre de la poignée permet de saisir avec aisance la poignée. Vis CHC, zinguées noires, écrous et rondelles fournis. Pour le montage en environnement humide, nous fournissons des éléments de fixation en Inox (1.4301).Montage :Fixation en façade.Sur demande :Marquage individuel sur les composants souples. Composants durs et souples sont disponibles dans toutes les couleurs RAL.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0171 Poignées de manutention en plastique avec biseau des deux côtés et surface intérieure souple 131 kB

Dessins

Poignées de manutention en plastique avec biseau des deux côtés et surface intérieure souple

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 2ABB1DLL1HCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0171.515008standard1502925,5M8x2517811853500 14,99 €
K0171.615008environnement humide1502925,5M8x2517811853500 16,18 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33