Groupes de marchandise
Poignées de manutention en plastique rondes avec biseau des deux côtés
K0188

Poignées de manutention en plastique rondes avec biseau des deux...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert : laiton ou acier zingué.
Finition :Poli finition miroir.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0188 Poignées de manutention en plastique rondes avec biseau des deux côtés 249 kB

Dessins

Poignées de manutention en plastique rondes avec biseau des deux côtés

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
de composant
ABDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0188.114008laiton14025M858165500 7,56 €
K0188.214008acier14025M858165500 7,56 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33