- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0189Poignées de manutention en plastique étroites |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique. Insert taraudé : laiton.Finition :Poignée de manutention et pastille noire.Montage :Forme A Fixation par l'arrière. Forme B Fixation en façade.Sur demande :Autres coloris de poignées et pastilles.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | A | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | S | T | T1 | T2 | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0189.109406 | A | 93,5 | 26 | 17 | M6 | - | 35 | 119,5 | 67,5 | 5,8 | - | - | 15,5 | 320 | | | 3,38 € | | K0189.111706 | A | 117 | 29 | 19 | M6 | - | 40 | 145 | 89 | 6,4 | - | - | 15,5 | 320 | | | 4,98 € | | K0189.111708 | A | 117 | 29 | 19 | M8 | - | 40 | 145 | 89 | 6,4 | - | - | 16 | 870 | | | 4,98 € | | K0189.113206 | A | 132 | 31 | 20 | M6 | - | 45 | 163 | 101 | 6,7 | - | - | 15,5 | 320 | | | 5,69 € | | K0189.113208 | A | 132 | 31 | 20 | M8 | - | 45 | 163 | 101 | 6,7 | - | - | 16 | 870 | | | 5,69 € | | K0189.117910 | A | 179 | 35 | 22 | M10 | - | 50 | 213 | 145 | 7,1 | - | - | 22 | 1200 | | | 7,97 € | | K0189.209406 | B | 93,5 | 26 | 17 | 6,8 | 12 | 35 | 119,5 | 67,5 | 5,8 | 4,5 | 19 | - | 500 | | | 3,05 € | | K0189.211708 | B | 117 | 29 | 19 | 8,5 | 13,5 | 40 | 145 | 89 | 6,4 | 8 | 23 | - | 950 | | | 3,64 € | | K0189.213208 | B | 132 | 31 | 20 | 8,5 | 13,5 | 45 | 163 | 101 | 6,7 | 8 | 22 | - | 950 | | | 5,60 € | | K0189.217908 | B | 179 | 35 | 22 | 8,5 | 13,5 | 50 | 213 | 145 | 7,1 | 12 | 22 | - | 950 | | | 6,70 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|