- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0190Poignées de manutention en plastique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique PA (polyamide) ou PP (polypropylène), renforcé fibre de verre.Finition :Polypropylène gris foncé. Polyamide gris foncé RAL 7021, orange vif RAL 2004, jaune colza RAL 1021, vert signalisation RAL 6032, bleu signalisation RAL 5017, rouge signalisation RAL 3020 et gris clair RAL 7035.Nota :Le trou de fixation permet de fixer la poignée de manutention avec une vis à tête cylindrique ou à tête hexagonale.Montage :Fixation en façade ou par l'arrière.Sur demande :Autres coloris de poignées.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Couleur du corps de base | A | B | C | D | H | L | L1 | SW | T | T1 | Charge N
| CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0190.109406 | polyamide | gris foncé RAL 7021 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 1,93 € | | K0190.1094062 | polyamide | orangé pur RAL 2004 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 1,93 € | | K0190.10940616 | polyamide | jaune colza RAL 1021 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 1,93 € | | K0190.10940684 | polyamide | rouge traffic RAL 3020 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 1,93 € | | K0190.10940686 | polyamide | vert sécurité RAL 6032 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 1,93 € | | K0190.10940687 | polyamide | bleu traffic RAL 5017 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 1,93 € | | K0190.10940688 | polyamide | gris clair RAL 7035 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 1,93 € | | K0190.111708 | polyamide | gris foncé RAL 7021 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 2,23 € | | K0190.1117062 | polyamide | orangé pur RAL 2004 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 2,23 € | | K0190.11170616 | polyamide | jaune colza RAL 1021 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 2,23 € | | K0190.11170684 | polyamide | rouge traffic RAL 3020 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 2,23 € | | K0190.11170686 | polyamide | vert sécurité RAL 6032 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 2,23 € | | K0190.11170687 | polyamide | bleu traffic RAL 5017 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 2,23 € | | K0190.11170688 | polyamide | gris clair RAL 7035 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 2,23 € | | K0190.113208 | polyamide | gris foncé RAL 7021 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 3,55 € | | K0190.1132062 | polyamide | orangé pur RAL 2004 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 3,55 € | | K0190.11320616 | polyamide | jaune colza RAL 1021 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 3,55 € | | K0190.11320684 | polyamide | rouge traffic RAL 3020 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 3,55 € | | K0190.11320686 | polyamide | vert sécurité RAL 6032 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 3,55 € | | K0190.11320687 | polyamide | bleu traffic RAL 5017 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 3,55 € | | K0190.11320688 | polyamide | gris clair RAL 7035 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 3,55 € | | K0190.115008 | polyamide | gris foncé RAL 7021 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 3,57 € | | K0190.1150062 | polyamide | orangé pur RAL 2004 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 3,57 € | | K0190.11500616 | polyamide | jaune colza RAL 1021 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 3,57 € | | K0190.11500684 | polyamide | rouge traffic RAL 3020 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 3,57 € | | K0190.11500686 | polyamide | vert sécurité RAL 6032 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 3,57 € | | K0190.11500687 | polyamide | bleu traffic RAL 5017 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 3,57 € | | K0190.11500688 | polyamide | gris clair RAL 7035 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 3,57 € | | K0190.117908 | polyamide | gris foncé RAL 7021 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 5,21 € | | K0190.1179062 | polyamide | orangé pur RAL 2004 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 5,21 € | | K0190.11790616 | polyamide | jaune colza RAL 1021 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 5,21 € | | K0190.11790684 | polyamide | rouge traffic RAL 3020 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 5,21 € | | K0190.11790686 | polyamide | vert sécurité RAL 6032 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 5,21 € | | K0190.11790687 | polyamide | bleu traffic RAL 5017 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 5,21 € | | K0190.11790688 | polyamide | gris clair RAL 7035 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 5,21 € | | K0190.209406 | polypropylène | gris foncé | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 500 | | | 1,82 € | | K0190.211708 | polypropylène | gris foncé | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 800 | | | 2,11 € | | K0190.213208 | polypropylène | gris foncé | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 800 | | | 3,36 € | | K0190.215008 | polypropylène | gris foncé | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 800 | | | 3,57 € | | K0190.217908 | polypropylène | gris foncé | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 800 | | | 4,95 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|