Groupes de marchandise
Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des deux côtés
K0191

Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Thermoplastique, renforcé fibre de verre.Finition :Noir mat RAL 7021 ou orange.Nota :L‘entraxe “A“ est valable pour le montage de la poignée. La dimension peut être réduite de 2 mm grâce à la flexion de la poignée.Montage :Fixation en façade.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0191 Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des deux côtés 132 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des deux côtés

Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des deux côtés, pour vis CHC

plus d'infos

Dessins

Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des deux côtés, pour vis CHC

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps
de base
ABCDHLL1Charge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0191.1120081Agris foncé RAL 7021120268942138961000 3,48 €
K0191.1140081Agris foncé RAL 70211402689421581161000 4,45 €
K0191.1160081Agris foncé RAL 70211602899451781361000 6,86 €
K0191.1120082Aorange120268942138961000 3,48 €
K0191.1140082Aorange1402689421581161000 4,45 €
K0191.1160082Aorange1602899451781361000 6,86 €

Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des deux côtés, pour vis FHC

plus d'infos

Dessins

Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des deux côtés, pour vis FHC

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps
de base
ABCDHLL1Charge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0191.2120061Bgris foncé RAL 70211202686,642138961000 3,05 €
K0191.2140061Bgris foncé RAL 70211402686,6421581161000 3,90 €
K0191.2160061Bgris foncé RAL 70211602896,6451781361000 6,86 €
K0191.2120062Borange1202686,642138961000 3,05 €
K0191.2140062Borange1402686,6421581161000 3,90 €
K0191.2160062Borange1602896,6451781361000 6,86 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33