Groupes de marchandise
Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des deux côtés, pour vis CHC
K0191_A

Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique, renforcé fibre de verre.Finition :Noir mat RAL 7021 ou orange.Nota :L‘entraxe “A“ est valable pour le montage de la poignée. La dimension peut être réduite de 2 mm grâce à la flexion de la poignée.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0191_A Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des deux côtés, pour vis CHC 111 kB

Dessins

Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des deux côtés, pour vis CHC

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps
de base
ABCDHLL1Charge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0191.1120081Agris foncé RAL 7021120268942138961000 3,83 €
K0191.1140081Agris foncé RAL 70211402689421581161000 4,90 €
K0191.1160081Agris foncé RAL 70211602899451781361000 8,23 €
K0191.1120082Aorange120268942138961000 3,83 €
K0191.1140082Aorange1402689421581161000 4,90 €
K0191.1160082Aorange1602899451781361000 8,23 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33