- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0191_BPoignées de manutention en plastique étroites avec biseau des... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique, renforcé fibre de verre.Nota :L‘entraxe “A“ est valable pour le montage de la poignée. La dimension peut être réduite de 2 mm grâce à la flexion de la poignée.Sur demande :Noir mat RAL 7021 ou orange.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Couleur du corps de base | A | B | C | D | H | L | L1 | Charge N
| CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0191.2120061 | B | gris foncé RAL 7021 | 120 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 138 | 96 | 1000 | | | 3,05 € | | K0191.2140061 | B | gris foncé RAL 7021 | 140 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 158 | 116 | 1000 | | | 3,90 € | | K0191.2160061 | B | gris foncé RAL 7021 | 160 | 28 | 9 | 6,6 | 45 | 178 | 136 | 1000 | | | 6,86 € | | K0191.2120062 | B | orange | 120 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 138 | 96 | 1000 | | | 3,05 € | | K0191.2140062 | B | orange | 140 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 158 | 116 | 1000 | | | 3,90 € | | K0191.2160062 | B | orange | 160 | 28 | 9 | 6,6 | 45 | 178 | 136 | 1000 | | | 6,86 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|