Groupes de marchandise
Poignées coudées, forme A, sans capuchon de recouvrement
K0192_A

Poignées coudées, forme A, sans capuchon de recouvrement

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique renforcé fibre de verre.Finition :Noir mat.Nota :Poignées coudées ergonomiques et fonctionnelles avec une résistance à la température de -50 °C à +130 °C.

Livré avec des vis à tête cylindrique DIN 912 noires, des écrous DIN 934 et rondelles DIN 125 galvanisées de même que des capuchons.
Les modèles K0192.110006 et K0192.112006 sont livrés sans capuchon.
Montage :Fixation en façade.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0192_A Poignées coudées en plastique pleines, sans caches de recouvrement 127 kB

Dessins

Poignées coudées, forme A, sans capuchon de recouvrement

Sélection/filtre d'articles

Référence

Forme

Finition

ABB1DD1HH1H2LL1MCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0192.110006Asans capuchon de recouvrement10027227113829513079M6x25600 3,10 €
K0192.112006Asans capuchon de recouvrement12029237113829815091M6x25600 3,45 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33