Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Thermoplastique renforcé fibre de verre.Finition :Noir mat.Nota :Poignées coudées ergonomiques et fonctionnelles avec une résistance à des températures allant de -50 °C à +130 °C.

Livré avec des vis à tête cylindrique DIN 912 galvanisées, des écrous DIN 934 et des rondelles DIN 125 galvanisées, ainsi que des capuchons.
Les modèles K0193.110006 et K0193.210006 sont livrés sans capuchon.
Montage :Fixation en façade.Indication de dessin :
Forme A : avec plaque de base
Forme B : sans plaque de base

1) Capuchon de recouvrement
2) Plaque de base
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0193 Poignées coudées en plastique pleines 153 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées coudée

Poignées coudées, forme A, avec plaque de base

plus d'infos

Dessins

Poignées coudées, forme A, avec plaque de base

Sélection/filtre d'articles

Référence

Forme

Type

Finition 1ABB1B2DD1HH1H2LL1MCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0193.110006Aavec plaque de baseavec plaque de base1004823197114029612184M6x25600 4,00 €
K0193.112006Aavec plaque de baseavec plaque de base12057282371252367152104M6x25600 6,41 €
K0193.114008Aavec plaque de baseavec plaque de base1406231259,51656377,5177122M8x30600 7,23 €

Poignées coudées, forme B, sans plaque de base

plus d'infos

Dessins

Poignées coudées, forme B, sans plaque de base

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Type

Finition 1AB1B2DD1HH1H2LL1MCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0193.210006Bsans plaque de basesans plaque de base10023197113831412184M6x25600 2,77 €
K0193.212006Bsans plaque de basesans plaque de base120282371250385152104M6x25600 5,24 €
K0193.214008Bsans plaque de basesans plaque de base14031259,51654395,5177122M8x30600 5,64 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33