Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Profil d’aluminium EN AW-6060.Finition :Anodisation haut de gamme, microbillage, finition satinée.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0195 Poignées de manutention en aluminium 126 kB

Dessins

Poignées de manutention en aluminium

Sélection/filtre d'articles

Référence

Couleur
du corps
de base
ABDHH1LSTCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0195.120061anodisé noir12022M6463114424121000 28,03 €
K0195.140081anodisé noir14025M8533616828151000 32,56 €
K0195.120063anodisé naturel12022M6463114424121000 26,42 €
K0195.140083anodisé naturel14025M8533616828151000 30,73 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33